21.03.2019 03:17:48
catálogo de artigos
  • catálogo de artigos
  • eCl@ss5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimizar
5SP3740-2
Product
Main miniature circuit breaker (SHU), 1-pole, E 40A, 230/400 V (block with L1, L2, L3)
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
folha de dados em PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
produto
referência do produto 5SP3740-2
descrição do produto Main miniature circuit breaker (SHU), 1-pole, E 40A, 230/400 V (block with L1, L2, L3)
dados da familia do produto Basic Devices
ciclo vida do produto(PLM) PM300:Active Product
dados preços
Grupo Desconto PT / grupo desconto HQ LP01 / 1AE
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
factor metais L-O-----
informação de entrega
códigos exportação AL : N / ECCN : N
tempo de entrega sem o tempo de transporte 10 dia(s)
peso líquido (kg) 1,324 Kg
dimensões do produto (L x C X A) indisponível
dimensão embalagem 98,00 x 185,00 x 145,00
un medida do tamanho embalagem MM
un de quantidade 1 configurar
quantidade da embalagem 1
dados adicionais
EAN 4001869315058
UPC indisponível
código pautal 85362010
Catálogo LV10.1
PCK 5508
país de origem Republica Checa
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 01.06.2006
classe do material C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit.
obrigação de devolução do equipamento eléctrico/electrónico após utilização. -
classificações
 
versão classificação
eClass 5.1 27-14-19-03
eClass 6 27-14-19-03
eClass 7.1 27-14-19-03
eClass 8 27-14-19-03
eClass 9 27-14-19-03
eClass 9.1 27-14-19-03
ETIM 4 EC001047
ETIM 5 EC001047
ETIM 6 EC001047
ETIM 7 EC001047
|