SiePortal

A plataforma integrada para a sua seleção de produtos, compras e suporte técnico- juntando o Industry Mall e a plataforma de suporte técnico.

SiePortal
Pesquisar em

catálogo de artigos
  • catálogo de artigos
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimizar
5TE4810
Product
button, 1 NO/1 NC 20 A 1 key gray with cap red and green
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
folha de dados em PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
produto
referência do produto 5TE4810
descrição do produto button, 1 NO/1 NC 20 A 1 key gray with cap red and green
dados da familia do produto SENTRON 5TE4 Pushbuttons
ciclo vida do produto(PLM) PM300:Active Product
dados preços
Grupo Desconto PT / grupo desconto HQ LP12 / 1BK
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
factor metais L-P-----
informação de entrega
códigos exportação AL : N / ECCN : N
tempo de entrega sem o tempo de transporte 5 dia(s)
peso líquido (kg) 0,073 Kg
dimensão embalagem 21,00 x 93,00 x 83,00
un medida do tamanho embalagem MM
un de quantidade 1 un
quantidade da embalagem 1
dados adicionais
EAN 4001869209746
UPC indisponível
código pautal 85362010
Catálogo LV10.1
PCK 5520
Group Code P310
país de origem România
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 01.01.2006
classe do material B: limited or only medium-term re-useability
obrigação de devolução do equipamento eléctrico/electrónico após utilização. -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP number
classificações
 
versão classificação
eClass 12 27-14-23-02
eClass 14 27-14-23-02
eClass 6 27-14-23-02
eClass 7.1 27-14-23-02
eClass 8 27-14-23-02
eClass 9 27-14-23-02
eClass 9.1 27-14-23-02
ETIM 7 EC001546
ETIM 8 EC001546
ETIM 9 EC001546
UNSPSC 15 39-12-22-33
|
;