SiePortal

A plataforma integrada para a sua seleção de produtos, compras e suporte técnico- juntando o Industry Mall e a plataforma de suporte técnico.

SiePortal
Pesquisar em

catálogo de artigos
  • catálogo de artigos
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimizar
5TG7315
Product
DELTA switches and pushbutton switches LED lamp insert for control function 8V/50Hz, red
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
folha de dados em PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
produto
referência do produto 5TG7315
descrição do produto DELTA switches and pushbutton switches LED lamp insert for control function 8V/50Hz, red
dados da familia do produto Accessories and Spare Parts
ciclo vida do produto(PLM) PM300:Active Product
dados preços
Grupo Desconto PT / grupo desconto HQ 1BW / 1BW
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
factor metais None
informação de entrega
códigos exportação AL : N / ECCN : N
tempo de entrega sem o tempo de transporte 3 dia(s)
peso líquido (kg) 0,0072 Kg
dimensão embalagem 9,00 x 70,00 x 70,00
un medida do tamanho embalagem MM
un de quantidade 1 un
quantidade da embalagem 1
dados adicionais
EAN 4001869398198
UPC indisponível
código pautal 85414100
Catálogo I2/ET-D1
PCK 5575
Group Code P310
país de origem Espanhã
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 15.03.2009
classe do material B: limited or only medium-term re-useability
obrigação de devolução do equipamento eléctrico/electrónico após utilização. -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP number
classificações
 
versão classificação
eClass 12 27-14-40-05
eClass 14 27-14-40-05
eClass 6 27-14-40-05
eClass 7.1 27-14-40-05
eClass 8 27-14-40-05
eClass 9 27-14-40-05
eClass 9.1 27-14-40-05
ETIM 7 EC000199
ETIM 8 EC000199
ETIM 9 EC000199
IDEA 4 4771
UNSPSC 15 39-12-15-44
|
;