SiePortal

A plataforma integrada para a sua seleção de produtos, compras e suporte técnico- juntando o Industry Mall e a plataforma de suporte técnico.

SiePortal
Pesquisar em

catálogo de artigos
  • catálogo de artigos
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimizar
5TT4451-5
Product
Image similar
Remote control switch Contact for 32 A Voltage 24 V DC 1 NO
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
folha de dados em PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
produto
referência do produto 5TT4451-5
descrição do produto Remote control switch Contact for 32 A Voltage 24 V DC 1 NO
dados da familia do produto SENTRON 5TT4 Remote Control Switches
ciclo vida do produto(PLM) PM300:Active Product
dados preços
Grupo Desconto PT / grupo desconto HQ LP12 / 1BK
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
factor metais None
informação de entrega
códigos exportação AL : N / ECCN : N
tempo de entrega sem o tempo de transporte 30 dia(s)
peso líquido (kg) 0,137 Kg
dimensão embalagem 17,50 x 90,00 x 73,00
un medida do tamanho embalagem MM
un de quantidade 1 un
quantidade da embalagem 1
dados adicionais
EAN 4001869521350
UPC indisponível
código pautal 85362010
Catálogo LV10
PCK 5528
Group Code P310
país de origem Eslovénia
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 24.04.2013
classe do material C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit.
obrigação de devolução do equipamento eléctrico/electrónico após utilização. -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP number
classificações
 
versão classificação
eClass 12 27-14-23-06
eClass 14 27-14-23-06
eClass 6 27-14-23-06
eClass 7.1 27-14-23-06
eClass 8 27-14-23-06
eClass 9 27-14-23-06
eClass 9.1 27-14-23-06
ETIM 7 EC000188
ETIM 8 EC000188
ETIM 9 EC000188
|
;