The SIMATIC module is used for expanding the training case Single-axis drive modular Basic design 6AG1067-2AA00-0AA3. The SIMATIC module permits the connection of the training case to the SIMATIC and TIA world. The S7-1500 S7-1200 AND S7-300 can be integrated.
referência do produto |
6AG1067-2AA00-0AA6 |
descrição do produto |
The SIMATIC module is used for expanding the training case Single-axis drive modular Basic design 6AG1067-2AA00-0AA3. The SIMATIC module permits the connection of the training case to the SIMATIC and TIA world. The S7-1500 S7-1200 AND S7-300 can be integrated.
|
dados da familia do produto |
Ordering Data Overview |
ciclo vida do produto(PLM) |
PM300:Active Product |
Grupo Desconto PT / grupo desconto HQ |
SE04 / 2L2 |
preço de venda público |
mostrar preços
|
preço líquido |
mostrar preços
|
factor metais |
None |
códigos exportação |
AL : N / ECCN : EAR99H |
tempo de entrega sem o tempo de transporte |
60 dia(s) |
peso líquido (kg) |
5,000 Kg |
un medida do tamanho embalagem |
indisponível |
un de quantidade |
1 un |
quantidade da embalagem |
1 |
EAN |
indisponível |
UPC |
indisponível |
código pautal |
90230080 |
Catálogo |
A&DSE/SIDEMO |
PCK |
4A4Z |
Group Code |
R394 |
país de origem |
Alemanha |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
cumprimento da norma RoHS em clarificação |
classe do material |
C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit. |
obrigação de devolução do equipamento eléctrico/electrónico após utilização. |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
|
versão
|
classificação
|
eClass |
12 |
27-02-31-90 |
eClass |
14 |
27-02-31-90 |
eClass |
6 |
27-02-31-90 |
eClass |
7.1 |
27-02-31-90 |
eClass |
8 |
27-02-31-90 |
eClass |
9 |
27-02-31-90 |
eClass |
9.1 |
27-02-31-90 |
ETIM |
7 |
EC002025 |
ETIM |
8 |
EC002025 |
ETIM |
9 |
EC002025 |
UNSPSC |
15 |
39-12-20-01 |
|
|
|
|