SiePortal

A plataforma integrada para a sua seleção de produtos, compras e suporte técnico- juntando o Industry Mall e a plataforma de suporte técnico.

SiePortal
Pesquisar em

catálogo de artigos
  • catálogo de artigos
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimizar
6AG1195-7HD10-2XA0
Product
Image similar
SIPLUS ET 200M active bus module based on 6ES7195-7HD10-0XA0 with conformal coating, -40…+70 °C, start up -25 °C,
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
folha de dados em PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
produto
referência do produto 6AG1195-7HD10-2XA0
descrição do produto SIPLUS ET 200M active bus module based on 6ES7195-7HD10-0XA0 with conformal coating, -40…+70 °C, start up -25 °C,
dados da familia do produto SIPLUS ET 200M IM 153-1/153-2
ciclo vida do produto(PLM) PM400:Announcement of product phase-out
PLM Effective Date Produktauslauf seit: 01.10.2023
dados preços
Grupo Desconto PT / grupo desconto HQ AS08 / 2AP
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
factor metais None
informação de entrega
códigos exportação AL : N / ECCN : N
tempo de entrega sem o tempo de transporte 40 dia(s)
peso líquido (kg) 0,128 Kg
dimensão embalagem 10,00 x 10,00 x 6,80
un medida do tamanho embalagem CM
un de quantidade 1 un
quantidade da embalagem 1
dados adicionais
EAN 4042948390429
UPC 040892548525
código pautal 85366990
Catálogo A&DSE/SIP ADD
PCK X0SM
Group Code R151
país de origem Alemanha
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 13.12.2011
classe do material A: problem-free, re-useable at short notice
obrigação de devolução do equipamento eléctrico/electrónico após utilização. -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

SCIP number
classificações
 
versão classificação
eClass 12 27-24-26-03
eClass 14 27-24-26-03
eClass 6 27-24-26-03
eClass 7.1 27-24-26-03
eClass 8 27-24-26-03
eClass 9 27-24-26-03
eClass 9.1 27-24-26-03
ETIM 7 EC001598
ETIM 8 EC001598
ETIM 9 EC001598
IDEA 4 3560
UNSPSC 15 32-15-17-04
|
;