SiePortal

A plataforma integrada para a sua seleção de produtos, compras e suporte técnico- juntando o Industry Mall e a plataforma de suporte técnico.

SiePortal
Pesquisar em

catálogo de artigos
  • catálogo de artigos
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimizar
6AG1223-1PH32-2XB0
Product
Image similar
SIPLUS S7-1200 SM 1223 8DI/8DQ/relay based on 6ES7223-1PH32-0XB0 with conformal coating, -40…+70 °C, start up -25 °C, digital input/output 8 DI/8 DQ, 8 DI 24 V DC, sink/source, 8 DQ, relay 2 A
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
folha de dados em PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
produto
referência do produto 6AG1223-1PH32-2XB0
descrição do produto SIPLUS S7-1200 SM 1223 8DI/8DQ/relay based on 6ES7223-1PH32-0XB0 with conformal coating, -40…+70 °C, start up -25 °C, digital input/output 8 DI/8 DQ, 8 DI 24 V DC, sink/source, 8 DQ, relay 2 A
dados da familia do produto SIPLUS SM 1223 digital input/output modules
ciclo vida do produto(PLM) PM300:Active Product
dados preços
Grupo Desconto PT / grupo desconto HQ AS08 / 472
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
factor metais None
informação de entrega
códigos exportação AL : N / ECCN : N
tempo de entrega sem o tempo de transporte 40 dia(s)
peso líquido (kg) 0,222 Kg
dimensão embalagem 9,00 x 10,50 x 5,90
un medida do tamanho embalagem CM
un de quantidade 1 un
quantidade da embalagem 1
dados adicionais
EAN 4047618046392
UPC 887621446079
código pautal 85389091
Catálogo A&DSE/SIP ADD
PCK 4578
Group Code R151
país de origem Alemanha
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 15.03.2013
classe do material A: problem-free, re-useable at short notice
obrigação de devolução do equipamento eléctrico/electrónico após utilização. -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

SCIP number
classificações
 
versão classificação
eClass 12 27-24-22-04
eClass 14 27-24-22-04
eClass 6 27-24-22-04
eClass 7.1 27-24-22-04
eClass 8 27-24-22-04
eClass 9 27-24-22-04
eClass 9.1 27-24-22-04
ETIM 7 EC001419
ETIM 8 EC001419
ETIM 9 EC001419
IDEA 4 3566
UNSPSC 15 32-15-17-05
|
;