SIMATIC WinCC RT Professional V15.1, upgrade WinCC V7.0..V7.4 RT/RC 512 PowerTags -> WinCC Runtime Professional 512 PowerTags V15.1, runtime software in TIA Portal, single license, software and license key download, class A, 5 languages (de,en,fr,es,it), executable in Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimat e SP1 (64-bit)/ 10 Professional/Enterprise (64-bit)/ Server 2008 R2+SP1 (64-bit)/ Server 2012 R2 / 2016 (64-bit) - - consignee email address required for delivery
Notes

esta é a versão para download deste software
referência do produto |
6AV2105-4DD05-0AK0 |
descrição do produto |
SIMATIC WinCC RT Professional V15.1, upgrade WinCC V7.0..V7.4 RT/RC 512 PowerTags -> WinCC Runtime Professional 512 PowerTags V15.1, runtime software in TIA Portal, single license, software and license key download, class A, 5 languages (de,en,fr,es,it), executable in Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimat e SP1 (64-bit)/ 10 Professional/Enterprise (64-bit)/ Server 2008 R2+SP1 (64-bit)/ Server 2012 R2 / 2016 (64-bit) - - consignee email address required for delivery
|
dados da familia do produto |
Ordering Data Overview |
ciclo vida do produto(PLM) |
PM400:Announcement of product phase-out |
PLM Effective Date |
Produktauslauf seit: 01.10.2021 |
Notes |

esta é a versão para download deste software
|
Grupo Desconto PT / grupo desconto HQ |
AS07 / 2AP |
preço de venda público |
mostrar preços
|
preço líquido |
mostrar preços
|
factor metais |
None |
códigos exportação |
AL : N / ECCN : N |
tempo de entrega sem o tempo de transporte |
1 dia(s) |
peso líquido (kg) |
0,001 Kg |
un medida do tamanho embalagem |
indisponível |
un de quantidade |
1 un |
quantidade da embalagem |
1 |
EAN |
4047622598900 |
UPC |
804766693397 |
código pautal |
indisponível |
Catálogo |
ST80.2 |
PCK |
2271 |
Group Code |
R142 |
país de origem |
Alemanha |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
artigo é RoHS-compliant |
classe do material |
A: problem-free, re-useable at short notice |
obrigação de devolução do equipamento eléctrico/electrónico após utilização. |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
|
versão
|
classificação
|
eClass |
12 |
27-24-25-02 |
eClass |
14 |
27-24-25-02 |
eClass |
6 |
27-24-25-02 |
eClass |
7.1 |
27-24-25-02 |
eClass |
8 |
27-24-25-02 |
eClass |
9 |
27-24-25-02 |
eClass |
9.1 |
27-24-25-02 |
ETIM |
7 |
EC001416 |
ETIM |
8 |
EC001416 |
ETIM |
9 |
EC001416 |
IDEA |
4 |
7071 |
UNSPSC |
15 |
43-23-26-08 |
|
|
|
|