WinCC OA V3.18, server basic. License for WinCC OA Server with alerting, extended trend, local archiving, S7 and S7 Plus (8 connections) driver, IT Security IEC 62443, OPC UA client (available for Windows and Linux), OPC DA client and OPC DA server (only available for Windows). Required for proper operation is at least one PowerTag or BACnet object package and one operator station (e.g. desktop UI - optional). - - email address for delivery is required.
Notes

esta é a versão para download deste software
referência do produto |
6AV6355-1AA31-8BA0 |
descrição do produto |
WinCC OA V3.18, server basic. License for WinCC OA Server with alerting, extended trend, local archiving, S7 and S7 Plus (8 connections) driver, IT Security IEC 62443, OPC UA client (available for Windows and Linux), OPC DA client and OPC DA server (only available for Windows). Required for proper operation is at least one PowerTag or BACnet object package and one operator station (e.g. desktop UI - optional). - - email address for delivery is required.
|
dados da familia do produto |
WinCC Open Architecture Server |
ciclo vida do produto(PLM) |
PM300:Active Product |
Notes |

esta é a versão para download deste software
|
Grupo Desconto PT / grupo desconto HQ |
AS17 / 294 |
preço de venda público |
mostrar preços
|
preço líquido |
mostrar preços
|
factor metais |
None |
códigos exportação |
AL : N / ECCN : N |
tempo de entrega sem o tempo de transporte |
10 dia(s) |
peso líquido (kg) |
0,001 Kg |
un medida do tamanho embalagem |
indisponível |
un de quantidade |
1 un |
quantidade da embalagem |
1 |
EAN |
indisponível |
UPC |
195125179899 |
código pautal |
indisponível |
Catálogo |
STETM |
PCK |
9377 |
Group Code |
R142 |
país de origem |
Austria |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
artigo é RoHS-compliant |
classe do material |
B: limited or only medium-term re-useability |
obrigação de devolução do equipamento eléctrico/electrónico após utilização. |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
|
versão
|
classificação
|
eClass |
12 |
27-24-25-02 |
eClass |
14 |
27-24-25-02 |
eClass |
6 |
27-24-25-02 |
eClass |
7.1 |
27-24-25-02 |
eClass |
8 |
27-24-25-02 |
eClass |
9 |
27-24-25-02 |
eClass |
9.1 |
27-24-25-02 |
ETIM |
7 |
EC001416 |
ETIM |
8 |
EC001416 |
ETIM |
9 |
EC001416 |
|
|
|
|