SiePortal

A plataforma integrada para a sua seleção de produtos, compras e suporte técnico- juntando o Industry Mall e a plataforma de suporte técnico.

SiePortal
Pesquisar em

catálogo de artigos
  • catálogo de artigos
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimizar
6AV6355-1AA31-8CF2
Product
Image similar
WinCC OA V3.18, 25 Mobile UIs REDU. Licenses for 25 mobile apps for iOS or Android. Expansion of a redundant WinCC OA - Server basic license. The supported Android and iOS versions can be found in the respective app store. Simultaneous connections of active mobile apps are counted. For a correct redundant server configuration, both WinCC OA Server licenses must be identical. Packages are counted cumulatively. Requires the option WinCC OA - Redundancy. Email address required for delivery.
Notes
esta é a versão para download deste software esta é a versão para download deste software
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
folha de dados em PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
produto
referência do produto 6AV6355-1AA31-8CF2
descrição do produto WinCC OA V3.18, 25 Mobile UIs REDU. Licenses for 25 mobile apps for iOS or Android. Expansion of a redundant WinCC OA - Server basic license. The supported Android and iOS versions can be found in the respective app store. Simultaneous connections of active mobile apps are counted. For a correct redundant server configuration, both WinCC OA Server licenses must be identical. Packages are counted cumulatively. Requires the option WinCC OA - Redundancy. Email address required for delivery.
dados da familia do produto WinCC Open Architecture User Interfaces
ciclo vida do produto(PLM) PM300:Active Product
Notes
esta é a versão para download deste software esta é a versão para download deste software
dados preços
Grupo Desconto PT / grupo desconto HQ AS17 / 294
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
factor metais None
informação de entrega
códigos exportação AL : N / ECCN : N
tempo de entrega sem o tempo de transporte 10 dia(s)
peso líquido (kg) 0,001 Kg
un medida do tamanho embalagem indisponível
un de quantidade 1 un
quantidade da embalagem 1
dados adicionais
EAN indisponível
UPC 195125181236
código pautal indisponível
Catálogo STETM
PCK 9377
Group Code R142
país de origem Austria
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive artigo é RoHS-compliant
classe do material B: limited or only medium-term re-useability
obrigação de devolução do equipamento eléctrico/electrónico após utilização. -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP number
classificações
 
versão classificação
eClass 12 27-24-25-02
eClass 14 27-24-25-02
eClass 6 27-24-25-02
eClass 7.1 27-24-25-02
eClass 8 27-24-25-02
eClass 9 27-24-25-02
eClass 9.1 27-24-25-02
ETIM 7 EC001416
ETIM 8 EC001416
ETIM 9 EC001416
|
;