SiePortal

A plataforma integrada para a sua seleção de produtos, compras e suporte técnico- juntando o Industry Mall e a plataforma de suporte técnico.

SiePortal
Pesquisar em

catálogo de artigos
  • catálogo de artigos
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimizar
6AV6381-2BH07-5AV0
Product
WinCC system software V7.5 SP2 Asia, RT 8192 (8192 PowerTags), runtime software, single license, software and documentation on DVD, license key on USB flash drive, class A, 9 languages (de, en,fr,es,it,zh-CHS,zh-CHT,kor,j pn); please observe product release: support.industry.siemens.com SIOS entry ID: 109783852 - - content: set (3x DVD + 1x USB)
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
folha de dados em PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
produto
referência do produto 6AV6381-2BH07-5AV0
descrição do produto WinCC system software V7.5 SP2 Asia, RT 8192 (8192 PowerTags), runtime software, single license, software and documentation on DVD, license key on USB flash drive, class A, 9 languages (de, en,fr,es,it,zh-CHS,zh-CHT,kor,j pn); please observe product release: support.industry.siemens.com SIOS entry ID: 109783852 - - content: set (3x DVD + 1x USB)
dados da familia do produto SIMATIC WinCC V7/V8 basic software
ciclo vida do produto(PLM) PM300:Active Product
dados preços
Grupo Desconto PT / grupo desconto HQ AS07 / 276
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
factor metais None
informação de entrega
códigos exportação AL : N / ECCN : N
tempo de entrega sem o tempo de transporte 5 dia(s)
peso líquido (kg) 0,299 Kg
dimensão embalagem 18,80 x 26,60 x 3,20
un medida do tamanho embalagem CM
un de quantidade 1 un
quantidade da embalagem 1
dados adicionais
EAN 4047622683040
UPC 804766753282
código pautal 85234910
Catálogo ST80.2TA
PCK 4224
Group Code R142
país de origem Alemanha
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive artigo é RoHS-compliant
classe do material A: problem-free, re-useable at short notice
obrigação de devolução do equipamento eléctrico/electrónico após utilização. -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP number
classificações
 
versão classificação
eClass 12 27-24-25-02
eClass 14 27-24-25-02
eClass 6 27-24-25-02
eClass 7.1 27-24-25-02
eClass 8 27-24-25-02
eClass 9 27-24-25-02
eClass 9.1 27-24-25-02
ETIM 7 EC001416
ETIM 8 EC001416
ETIM 9 EC001416
IDEA 4 7071
UNSPSC 15 43-23-26-08
|
;