SiePortal

A plataforma integrada para a sua seleção de produtos, compras e suporte técnico- juntando o Industry Mall e a plataforma de suporte técnico.

SiePortal
Pesquisar em

catálogo de artigos
  • catálogo de artigos
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimizar
6AV6613-1XA51-3CK0
Product
WinCC flexible 2008 Runtime, upgrade for WinCC flexible 2004/2005/2007 Runtime, software and license key download, including Sm@rtAccess/Sm@rtService/ OPC Server/Archives/Recipes/ ProAgent/Audit for WinCC flexible Runtime, executable in Windows 7 Professional/Ultimate/Enterpris e(32/64) Windows 10 Professional/Enterprise (64) - - consignee email address required for delivery
Notes
esta é a versão para download deste software esta é a versão para download deste software
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
folha de dados em PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
produto
referência do produto 6AV6613-1XA51-3CK0
descrição do produto WinCC flexible 2008 Runtime, upgrade for WinCC flexible 2004/2005/2007 Runtime, software and license key download, including Sm@rtAccess/Sm@rtService/ OPC Server/Archives/Recipes/ ProAgent/Audit for WinCC flexible Runtime, executable in Windows 7 Professional/Ultimate/Enterpris e(32/64) Windows 10 Professional/Enterprise (64) - - consignee email address required for delivery
dados da familia do produto Ordering Data Overview
ciclo vida do produto(PLM) PM400:Announcement of product phase-out
PLM Effective Date Produktauslauf seit: 01.10.2022
Notes
esta é a versão para download deste software esta é a versão para download deste software
dados preços
Grupo Desconto PT / grupo desconto HQ AS07 / 2AP
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
factor metais None
informação de entrega
códigos exportação AL : N / ECCN : 5D992
tempo de entrega sem o tempo de transporte 1 dia(s)
peso líquido (kg) 0,001 Kg
un medida do tamanho embalagem indisponível
un de quantidade 1 un
quantidade da embalagem 1
dados adicionais
EAN 4025515737803
UPC 804766008887
código pautal indisponível
Catálogo ST80.2Q
PCK 2334
Group Code R142
país de origem Alemanha
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive artigo é RoHS-compliant
classe do material A: problem-free, re-useable at short notice
obrigação de devolução do equipamento eléctrico/electrónico após utilização. -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP number
classificações
 
versão classificação
eClass 12 27-24-25-02
eClass 14 27-24-25-02
eClass 6 27-24-25-02
eClass 7.1 27-24-25-02
eClass 8 27-24-25-02
eClass 9 27-24-25-02
eClass 9.1 27-24-25-02
ETIM 7 EC001416
ETIM 8 EC001416
ETIM 9 EC001416
IDEA 4 7071
UNSPSC 15 43-23-26-08
|
;