SiePortal

A plataforma integrada para a sua seleção de produtos, compras e suporte técnico- juntando o Industry Mall e a plataforma de suporte técnico.

SiePortal
Pesquisar em

catálogo de artigos
  • catálogo de artigos
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimizar
6AV6671-8XK00-0AX1
Product
mounting clip spring for Basic Panel 1st generation 4" except 4" color, Comfort Panel 7" - 12", TP 177 4", TP/OP 277 6", MP 177, MP 277, MP377, thin client, IPC277D 7" - 12", sheet thickness 1 ... 4 mm, scope of supply: 20 mounting clips
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
folha de dados em PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
produto
referência do produto 6AV6671-8XK00-0AX1
descrição do produto mounting clip spring for Basic Panel 1st generation 4" except 4" color, Comfort Panel 7" - 12", TP 177 4", TP/OP 277 6", MP 177, MP 277, MP377, thin client, IPC277D 7" - 12", sheet thickness 1 ... 4 mm, scope of supply: 20 mounting clips
dados da familia do produto Fixing elements
ciclo vida do produto(PLM) PM300:Active Product
dados preços
Grupo Desconto PT / grupo desconto HQ AS08 / 2Z7
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
factor metais None
informação de entrega
códigos exportação AL : N / ECCN : N
tempo de entrega sem o tempo de transporte 1 dia(s)
peso líquido (kg) 0,001 Kg
dimensão embalagem 13,40 x 20,00 x 3,40
un medida do tamanho embalagem CM
un de quantidade 1 pacote
quantidade da embalagem 20
dados adicionais
EAN 4025515078067
UPC indisponível
código pautal 85389099
Catálogo ST80.1Q
PCK 2260
Group Code R141
país de origem Alemanha
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 01.09.2009
classe do material A: problem-free, re-useable at short notice
obrigação de devolução do equipamento eléctrico/electrónico após utilização. -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

SCIP number
classificações
 
versão classificação
eClass 12 27-33-02-92
eClass 14 27-33-02-92
eClass 6 27-24-92-03
eClass 7.1 27-24-92-03
eClass 8 27-24-92-03
eClass 9 27-33-02-92
eClass 9.1 27-33-02-92
ETIM 7 EC002584
ETIM 8 EC002584
ETIM 9 EC002584
IDEA 4 3552
UNSPSC 15 32-15-17-03
|
;