SiePortal

A plataforma integrada para a sua seleção de produtos, compras e suporte técnico- juntando o Industry Mall e a plataforma de suporte técnico.

SiePortal
Pesquisar em

catálogo de artigos
  • catálogo de artigos
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimizar
6AV7886-0J...-....
Product
Image similar
SIMATIC IPC277G (Nanopanel PC); 10" multi-touch (1280 x 800); ATEX/IECEx/UL HazLoc; 3x 10/100/1000 Mbps Ethernet RJ45; 2x display port graphic; 4x USB 3.1; 2x M.2 extension slot; 24 V DC industrial power supply
Notes
configuração de artigos está incompleta. por favor verifique a configuração.
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
produto
referência do produto 6AV7886-0J...-....
descrição do produto SIMATIC IPC277G (Nanopanel PC); 10" multi-touch (1280 x 800); ATEX/IECEx/UL HazLoc; 3x 10/100/1000 Mbps Ethernet RJ45; 2x display port graphic; 4x USB 3.1; 2x M.2 extension slot; 24 V DC industrial power supply
dados da familia do produto Ordering Data Overview
ciclo vida do produto(PLM) PM300:Active Product
Notes
configuração de artigos está incompleta. por favor verifique a configuração.
dados preços
Grupo Desconto PT / grupo desconto HQ AS07 / 274
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
factor metais None
informação de entrega
códigos exportação AL : N / ECCN : 5A992
tempo de entrega sem o tempo de transporte 15 dia(s)
peso líquido (kg) 4,000 Kg
un medida do tamanho embalagem indisponível
un de quantidade 1 un
quantidade da embalagem 1
dados adicionais
EAN indisponível
UPC indisponível
código pautal 84714100
Catálogo ST80.1U
PCK 3368
Group Code R133
país de origem Alemanha
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 25.08.2021
classe do material C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit.
obrigação de devolução do equipamento eléctrico/electrónico após utilização. -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP number
classificações
 
versão classificação
eClass 12 19-20-01-03
eClass 14 19-20-01-03
eClass 6 27-24-23-01
eClass 7.1 27-24-23-01
eClass 8 27-24-23-01
eClass 9 19-20-01-03
eClass 9.1 19-20-01-03
ETIM 7 EC001414
ETIM 8 EC001414
ETIM 9 EC001414
|
este produto necessita ser configurado antes de poder ser encomendado
;