SiePortal

A plataforma integrada para a sua seleção de produtos, compras e suporte técnico- juntando o Industry Mall e a plataforma de suporte técnico.

SiePortal
Pesquisar em

catálogo de artigos
  • catálogo de artigos
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimizar
6DL8908-0AE00-0AB5
Product
Image similar
SIMATIC PCS neo V5.0 software Process Device Manager (100 field objects), license floating license for 1 user engineering software without software, without documentation, class A, 2 languages (de, en), executable in Windows Server 2019 Standard Edition (64-bit MUI), for more information, see PCS neo V5.0 system Readme, reference hardware: PCS neo V5.0 IPC bundle content: 1x certificate order only in connection with: 6DL8900-7XX00-0XB8-Z Y01 Y02
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
folha de dados em PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
produto
referência do produto 6DL8908-0AE00-0AB5
descrição do produto SIMATIC PCS neo V5.0 software Process Device Manager (100 field objects), license floating license for 1 user engineering software without software, without documentation, class A, 2 languages (de, en), executable in Windows Server 2019 Standard Edition (64-bit MUI), for more information, see PCS neo V5.0 system Readme, reference hardware: PCS neo V5.0 IPC bundle content: 1x certificate order only in connection with: 6DL8900-7XX00-0XB8-Z Y01 Y02
dados da familia do produto Licensing and ordering data
ciclo vida do produto(PLM) PM300:Active Product
dados preços
Grupo Desconto PT / grupo desconto HQ 2I4 / 2I4
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
factor metais None
informação de entrega
códigos exportação AL : N / ECCN : N
tempo de entrega sem o tempo de transporte 5 dia(s)
peso líquido (kg) 0,008 Kg
dimensão embalagem 19,00 x 25,20 x 0,10
un medida do tamanho embalagem CM
un de quantidade 1 un
quantidade da embalagem 1
dados adicionais
EAN indisponível
UPC indisponível
código pautal 49119900
Catálogo STPCSN
PCK 4D73
Group Code R116
país de origem Alemanha
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive artigo é RoHS-compliant
classe do material C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit.
obrigação de devolução do equipamento eléctrico/electrónico após utilização. -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP number
classificações
 
versão classificação
eClass 12 27-24-25-01
eClass 14 27-24-25-01
eClass 6 27-24-25-01
eClass 7.1 27-24-25-01
eClass 8 27-24-25-01
eClass 9 27-24-25-01
eClass 9.1 27-24-25-01
ETIM 7 EC000809
ETIM 8 EC000809
ETIM 9 EC000809
|
pode também adicionar opções a este material
;