SiePortal

A plataforma integrada para a sua seleção de produtos, compras e suporte técnico- juntando o Industry Mall e a plataforma de suporte técnico.

SiePortal
Pesquisar em

catálogo de artigos
  • catálogo de artigos
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimizar
6DL8913-0JL00-0AK5
Product
Image similar
SIMIT Virtual Controller V11.0 software Upgrade 1 Controller (full) V10.3 -> V11.0 floating license for 1 user engineering software without software, without documentation, class A, 2 languages (de, en), executable on Windows 10 (21H2), Windows 10 LTSC 2019, Windows Server 2016 / 2019, for more information, see SIMIT V11.0 Readme, reference hardware: PC/PG ******_download_product_******* order only possible in connection with: 6DL8900-7XX00-0XH8-Z Y01 Y02
Notes
esta é a versão para download deste software esta é a versão para download deste software
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
produto
referência do produto 6DL8913-0JL00-0AK5
descrição do produto SIMIT Virtual Controller V11.0 software Upgrade 1 Controller (full) V10.3 -> V11.0 floating license for 1 user engineering software without software, without documentation, class A, 2 languages (de, en), executable on Windows 10 (21H2), Windows 10 LTSC 2019, Windows Server 2016 / 2019, for more information, see SIMIT V11.0 Readme, reference hardware: PC/PG ******_download_product_******* order only possible in connection with: 6DL8900-7XX00-0XH8-Z Y01 Y02
dados da familia do produto Virtual Controller
ciclo vida do produto(PLM) PM300:Active Product
Notes
esta é a versão para download deste software esta é a versão para download deste software
dados preços
Grupo Desconto PT / grupo desconto HQ PA26 / 288
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
factor metais None
informação de entrega
códigos exportação AL : N / ECCN : N
tempo de entrega sem o tempo de transporte 1 dia(s)
peso líquido (kg) 0,001 Kg
un medida do tamanho embalagem indisponível
un de quantidade 1 un
quantidade da embalagem 1
dados adicionais
EAN indisponível
UPC 195125329317
código pautal indisponível
Catálogo STPCS7.A
PCK X0JK
Group Code R340
país de origem Alemanha
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive artigo é RoHS-compliant
classe do material C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit.
obrigação de devolução do equipamento eléctrico/electrónico após utilização. -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP number
classificações
 
versão classificação
eClass 12 27-24-25-01
eClass 14 27-24-25-01
eClass 6 27-24-25-01
eClass 7.1 27-24-25-01
eClass 8 27-24-25-01
eClass 9 27-24-25-01
eClass 9.1 27-24-25-01
ETIM 7 EC000809
ETIM 8 EC000809
ETIM 9 EC000809
|
;