SiePortal

A plataforma integrada para a sua seleção de produtos, compras e suporte técnico- juntando o Industry Mall e a plataforma de suporte técnico.

SiePortal
Pesquisar em

catálogo de artigos
  • catálogo de artigos
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimizar
6ES7292-2AR30-0XA0
Product
Image similar
SIMATIC S7-1200, spare part, I/O terminal block tin-coated, in push-in design, for CPU 1217C on input side (4 units with 16 pins each)
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
folha de dados em PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
produto
referência do produto 6ES7292-2AR30-0XA0
descrição do produto SIMATIC S7-1200, spare part, I/O terminal block tin-coated, in push-in design, for CPU 1217C on input side (4 units with 16 pins each)
dados da familia do produto Ordering Data Overview
ciclo vida do produto(PLM) PM300:Active Product
dados preços
Grupo Desconto PT / grupo desconto HQ AS01 / 212
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
factor metais None
informação de entrega
códigos exportação AL : N / ECCN : N
tempo de entrega sem o tempo de transporte 1 dia(s)
peso líquido (kg) 0,095 Kg
dimensão embalagem 8,40 x 11,10 x 4,00
un medida do tamanho embalagem CM
un de quantidade 1 pacote
quantidade da embalagem 4
dados adicionais
EAN 4034106033347
UPC 195125064263
código pautal 85369010
Catálogo ST72
PCK 4507
Group Code R132
país de origem China
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 29.07.2019
classe do material A: problem-free, re-useable at short notice
obrigação de devolução do equipamento eléctrico/electrónico após utilização. -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP number
classificações
 
versão classificação
eClass 12 27-24-22-92
eClass 14 27-24-22-92
eClass 6 27-24-92-90
eClass 7.1 27-24-92-90
eClass 8 27-24-92-90
eClass 9 27-24-22-92
eClass 9.1 27-24-22-92
ETIM 7 EC002584
ETIM 8 EC002584
ETIM 9 EC002584
IDEA 4 3552
UNSPSC 15 32-15-17-03
|
;