SiePortal

A plataforma integrada para a sua seleção de produtos, compras e suporte técnico- juntando o Industry Mall e a plataforma de suporte técnico.

SiePortal
Pesquisar em

catálogo de artigos
  • catálogo de artigos
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimizar
6ES7292-2AV40-0XA0
Product
Image similar
SIMATIC S7-1200, spare part, I/O terminal block tin-coated, in push-in design, coded right, for CPU 1214C/1215C on input side, (4 units with 20 pins each)
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
folha de dados em PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
produto
referência do produto 6ES7292-2AV40-0XA0
descrição do produto SIMATIC S7-1200, spare part, I/O terminal block tin-coated, in push-in design, coded right, for CPU 1214C/1215C on input side, (4 units with 20 pins each)
dados da familia do produto Ordering Data Overview
ciclo vida do produto(PLM) PM300:Active Product
dados preços
Grupo Desconto PT / grupo desconto HQ AS01 / 212
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
factor metais None
informação de entrega
códigos exportação AL : N / ECCN : N
tempo de entrega sem o tempo de transporte 1 dia(s)
peso líquido (kg) 0,117 Kg
dimensão embalagem 8,30 x 11,10 x 4,20
un medida do tamanho embalagem CM
un de quantidade 1 pacote
quantidade da embalagem 4
dados adicionais
EAN 4034106033361
UPC 195125064225
código pautal 85369010
Catálogo ST72
PCK 4507
Group Code R132
país de origem China
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 08.07.2019
classe do material A: problem-free, re-useable at short notice
obrigação de devolução do equipamento eléctrico/electrónico após utilização. -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

SCIP number
classificações
 
versão classificação
eClass 12 27-24-22-92
eClass 14 27-24-22-92
eClass 6 27-24-92-90
eClass 7.1 27-24-92-90
eClass 8 27-24-92-90
eClass 9 27-24-22-92
eClass 9.1 27-24-22-92
ETIM 7 EC002584
ETIM 8 EC002584
ETIM 9 EC002584
IDEA 4 3552
UNSPSC 15 32-15-17-03
|
;