SiePortal

A plataforma integrada para a sua seleção de produtos, compras e suporte técnico- juntando o Industry Mall e a plataforma de suporte técnico.

SiePortal
Pesquisar em

catálogo de artigos
  • catálogo de artigos
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimizar
6ES7651-5AX58-0YK5
Product
Image similar
SIMATIC PCS 7, software, upgrade package Engineering from V8.X to V9.0 Floating license for 1 user E-SW, without SW, without documentation License key download, Class A, 5 languages (de, en, fr, it,sp), executable in Windows 7 Ultimate Windows 10 Enterprise LTSB Server 2012 R2 For more information, see PCS 7 V9.0 readme Reference HW: PCS 7 IPC bundle ****************************** E-mail address required for delivery
Notes
esta é a versão para download deste software esta é a versão para download deste software
Existe um material sucessor disponível:
6ES7651-5AX78-0YK5 comparar produtos
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
folha de dados em PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
produto
referência do produto 6ES7651-5AX58-0YK5
descrição do produto SIMATIC PCS 7, software, upgrade package Engineering from V8.X to V9.0 Floating license for 1 user E-SW, without SW, without documentation License key download, Class A, 5 languages (de, en, fr, it,sp), executable in Windows 7 Ultimate Windows 10 Enterprise LTSB Server 2012 R2 For more information, see PCS 7 V9.0 readme Reference HW: PCS 7 IPC bundle ****************************** E-mail address required for delivery
dados da familia do produto Upgrades for Engineering System and Management Console
ciclo vida do produto(PLM) PM300:Active Product
Notes
esta é a versão para download deste software esta é a versão para download deste software
Existe um material sucessor disponível:
6ES7651-5AX78-0YK5 comparar produtos
Successor information
Successor 6ES7651-5AX78-0YK5
descrição do sucessor SIMATIC PCS 7, software, Upgrade Package Engineering from V9.x to V10.0 floating license for 1 user engineering software, without software, without documentation license key download, class A, 5 languages (de, en, fr, it,es), executable in Windows 10 Enterprise 2019/2021 LTSC Windows Server 2019/2022 Standard Edition for more information, see PCS 7 V10.0 Readme, reference hardware: PCS 7 IPC Bundle ******************************* email address required for delivery
dados preços
Grupo Desconto PT / grupo desconto HQ PA26 / 281
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
factor metais None
informação de entrega
códigos exportação AL : N / ECCN : N
tempo de entrega sem o tempo de transporte 1 dia(s)
peso líquido (kg) 0,001 Kg
un medida do tamanho embalagem indisponível
un de quantidade 1 un
quantidade da embalagem 1
dados adicionais
EAN indisponível
UPC 804766695476
código pautal indisponível
Catálogo STPCS7
PCK 4211
Group Code R116
país de origem Alemanha
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive artigo é RoHS-compliant
classe do material A: problem-free, re-useable at short notice
obrigação de devolução do equipamento eléctrico/electrónico após utilização. -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP number
classificações
 
versão classificação
eClass 12 27-24-25-01
eClass 14 27-24-25-01
eClass 6 27-24-25-01
eClass 7.1 27-24-25-01
eClass 8 27-24-25-01
eClass 9 27-24-25-01
eClass 9.1 27-24-25-01
ETIM 7 EC000809
ETIM 8 EC000809
ETIM 9 EC000809
IDEA 4 7150
UNSPSC 15 43-23-36-03
|
;