SIMATIC PCS 7, software, SIMATIC Batch Client V9.1 Floating License for 1 user R-SW, without SW, without docu. license key on USB flash drive, class A, 6 languages (de, en, fr, it, sp, zh), online help and manual not in Spanish and Italian, executable in WIN 10 LTSC 2019 WIN Server 2019 for further information, see PCS 7 V9.1 Readme reference HW: PCS 7 IPC bundle ******************************* content: 1x USB
Notes
referência do produto |
6ES7657-0VX68-0YB5 |
descrição do produto |
SIMATIC PCS 7, software, SIMATIC Batch Client V9.1 Floating License for 1 user R-SW, without SW, without docu. license key on USB flash drive, class A, 6 languages (de, en, fr, it, sp, zh), online help and manual not in Spanish and Italian, executable in WIN 10 LTSC 2019 WIN Server 2019 for further information, see PCS 7 V9.1 Readme reference HW: PCS 7 IPC bundle ******************************* content: 1x USB
|
dados da familia do produto |
SIMATIC BATCH software |
ciclo vida do produto(PLM) |
PM300:Active Product |
Notes |
|
Substitute |
6ES7657-0VX78-0YB5 |
descrição do substituto |
SIMATIC PCS 7, software, SIMATIC Batch Client V10.0 floating license for 1 user, runtime software, without software, without documentation license key on USB flash drive, class A, 6 languages (de, en, fr, it, es, zh), online help and manual not in Spanish and Italian, executable in Windows 10 Enterprise 2019/2021 LTSC Windows Server 2019/2022 Standard Edition for more information, see PCS 7 V10.0 Readme reference hardware: PCS 7 IPC Bundle ******************************* content: 1x USB |
Grupo Desconto PT / grupo desconto HQ |
PA26 / 281 |
preço de venda público |
mostrar preços
|
preço líquido |
mostrar preços
|
factor metais |
None |
códigos exportação |
AL : N / ECCN : N |
tempo de entrega sem o tempo de transporte |
5 dia(s) |
peso líquido (kg) |
0,145 Kg |
dimensão embalagem |
17,00 x 18,50 x 3,30 |
un medida do tamanho embalagem |
CM |
un de quantidade |
1 un |
quantidade da embalagem |
1 |
EAN |
indisponível |
UPC |
195125163423 |
código pautal |
85235190 |
Catálogo |
STPCS7 |
PCK |
4211 |
Group Code |
R116 |
país de origem |
Alemanha |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
artigo é RoHS-compliant |
classe do material |
A: problem-free, re-useable at short notice |
obrigação de devolução do equipamento eléctrico/electrónico após utilização. |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
|
versão
|
classificação
|
eClass |
12 |
27-24-25-01 |
eClass |
14 |
27-24-25-01 |
eClass |
6 |
27-24-25-01 |
eClass |
7.1 |
27-24-25-01 |
eClass |
8 |
27-24-25-01 |
eClass |
9 |
27-24-25-01 |
eClass |
9.1 |
27-24-25-01 |
ETIM |
7 |
EC000809 |
ETIM |
8 |
EC000809 |
ETIM |
9 |
EC000809 |
|
|
|
|