SiePortal

A plataforma integrada para a sua seleção de produtos, compras e suporte técnico- juntando o Industry Mall e a plataforma de suporte técnico.

SiePortal
Pesquisar em

catálogo de artigos
  • catálogo de artigos
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimizar
6ES7658-2BA68-6CA0
Product
Image similar
SIMATIC PCS 7, software, OS Software Server SOFTNET REDCONNECT ASIA V9.1 (PO 100) Single License for 1 installation R-SW, without SW, without docu. license key on USB flash drive, class A, 2 languages (en, zh), executable in WIN Server 2019 for further information, see PCS 7 V9.1 Readme reference HW: PCS 7 IPC bundle ******************************* content: 1x USB
Notes
Existe um material substituto disponível: 6ES7658-2BA78-6CA0
6ES7658-2BA78-6CA0 comparar produtos
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
folha de dados em PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
produto
referência do produto 6ES7658-2BA68-6CA0
descrição do produto SIMATIC PCS 7, software, OS Software Server SOFTNET REDCONNECT ASIA V9.1 (PO 100) Single License for 1 installation R-SW, without SW, without docu. license key on USB flash drive, class A, 2 languages (en, zh), executable in WIN Server 2019 for further information, see PCS 7 V9.1 Readme reference HW: PCS 7 IPC bundle ******************************* content: 1x USB
dados da familia do produto OS standard software for single station/server/client
ciclo vida do produto(PLM) PM300:Active Product
Notes
Existe um material substituto disponível: 6ES7658-2BA78-6CA0
6ES7658-2BA78-6CA0 comparar produtos
Substitute information
Substitute 6ES7658-2BA78-6CA0
descrição do substituto SIMATIC PCS 7, software, OS Software Server SOFTNET REDCONNECT Asia V10.0 (PO 100) single license for 1 installation runtime software, without software, without documentation license key on USB flash drive, class A, 2 languages (en, zh), executable in Windows Server 2019/2022 Standard Edition for more information, see PCS 7 V10.0 Readme reference hardware: PCS 7 IPC Bundle ******************************* content: 1x USB
dados preços
Grupo Desconto PT / grupo desconto HQ PA26 / 281
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
factor metais None
informação de entrega
códigos exportação AL : N / ECCN : N
tempo de entrega sem o tempo de transporte 5 dia(s)
peso líquido (kg) 0,147 Kg
dimensão embalagem 17,00 x 18,50 x 3,30
un medida do tamanho embalagem CM
un de quantidade 1 un
quantidade da embalagem 1
dados adicionais
EAN indisponível
UPC 195125163669
código pautal 85235190
Catálogo STPCS7
PCK 4211
Group Code R116
país de origem Alemanha
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive artigo é RoHS-compliant
classe do material A: problem-free, re-useable at short notice
obrigação de devolução do equipamento eléctrico/electrónico após utilização. -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP number
classificações
 
versão classificação
eClass 12 27-24-25-01
eClass 14 27-24-25-01
eClass 6 27-24-25-01
eClass 7.1 27-24-25-01
eClass 8 27-24-25-01
eClass 9 27-24-25-01
eClass 9.1 27-24-25-01
ETIM 7 EC000809
ETIM 8 EC000809
ETIM 9 EC000809
|
;