SiePortal

A plataforma integrada para a sua seleção de produtos, compras e suporte técnico- juntando o Industry Mall e a plataforma de suporte técnico.

SiePortal
Pesquisar em

catálogo de artigos
  • catálogo de artigos
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimizar
6ES7823-1AA08-0YA5
Product
Image similar
TIA Portal Multiuser Engineering V18 floating license; option for engineering software in the TIA Portal; software and documentation on STEP 7 / WinCC DVD; license key on USB flash drive; class A; 9 languages: de,en,zh included, fr,es,it,ru,ja,ko as download; executable on Windows 10; Windows 11; Windows Server 2016/2019/2022; - - content: 1x USB
Notes
Existe um material sucessor disponível:
6ES7823-1AA23-0YA5 comparar produtos
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
folha de dados em PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
produto
referência do produto 6ES7823-1AA08-0YA5
descrição do produto TIA Portal Multiuser Engineering V18 floating license; option for engineering software in the TIA Portal; software and documentation on STEP 7 / WinCC DVD; license key on USB flash drive; class A; 9 languages: de,en,zh included, fr,es,it,ru,ja,ko as download; executable on Windows 10; Windows 11; Windows Server 2016/2019/2022; - - content: 1x USB
dados da familia do produto Ordering Data Overview
ciclo vida do produto(PLM) PM400:Announcement of product phase-out
PLM Effective Date Produktauslauf seit: 16.02.2024
Notes
Existe um material sucessor disponível:
6ES7823-1AA23-0YA5 comparar produtos
Successor information
Successor 6ES7823-1AA23-0YA5
descrição do sucessor TIA Portal Multiuser Engineering V19 floating license; option for engineering software in the TIA Portal; software and documentation on STEP 7 / WinCC DVD; license key on USB flash drive; 9 languages: de,en,zh included, fr,es,it,ru,ja,ko as download; for system requirements specification, see www.siemens.com/compatool -- content: 1x USB
dados preços
Grupo Desconto PT / grupo desconto HQ AS08 / 265
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
factor metais None
informação de entrega
códigos exportação AL : N / ECCN : N
tempo de entrega sem o tempo de transporte 5 dia(s)
peso líquido (kg) 0,170 Kg
dimensão embalagem 17,40 x 19,20 x 3,70
un medida do tamanho embalagem CM
un de quantidade 1 un
quantidade da embalagem 1
dados adicionais
EAN 4025515740681
UPC 195125368200
código pautal 85235190
Catálogo ST79-SW
PCK X07R
Group Code R134
país de origem Alemanha
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive artigo é RoHS-compliant
classe do material A: problem-free, re-useable at short notice
obrigação de devolução do equipamento eléctrico/electrónico após utilização. -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP number
classificações
 
versão classificação
eClass 12 27-24-25-01
eClass 14 27-24-25-01
eClass 6 27-24-25-01
eClass 7.1 27-24-25-01
eClass 8 27-24-25-01
eClass 9 27-24-25-01
eClass 9.1 27-24-25-01
ETIM 7 EC000809
ETIM 8 EC000809
ETIM 9 EC000809
|
;