SiePortal

A plataforma integrada para a sua seleção de produtos, compras e suporte técnico- juntando o Industry Mall e a plataforma de suporte técnico.

SiePortal
Pesquisar em

catálogo de artigos
  • catálogo de artigos
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimizar
6ET2705-5AA04-0AB0
Product
Image similar
CA-GigE/5/BLS 1x standard RJ-45 on 1x standard RJ-45 with screw connection 5 m article number CA-GigE/5/BLS
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
folha de dados em PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
produto
referência do produto 6ET2705-5AA04-0AB0
descrição do produto CA-GigE/5/BLS 1x standard RJ-45 on 1x standard RJ-45 with screw connection 5 m article number CA-GigE/5/BLS
dados da familia do produto Ordering Data Overview
ciclo vida do produto(PLM) PM300:Active Product
dados preços
Grupo Desconto PT / grupo desconto HQ AS08 / 2SP
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
factor metais None
informação de entrega
códigos exportação AL : N / ECCN : N
tempo de entrega sem o tempo de transporte 60 dia(s)
peso líquido (kg) 0,100 Kg
un medida do tamanho embalagem indisponível
un de quantidade 1 un
quantidade da embalagem 1
dados adicionais
EAN indisponível
UPC indisponível
código pautal 85444290
Catálogo IC10
PCK X0U5
Group Code R134
país de origem Alemanha
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 06.09.2024
classe do material A: problem-free, re-useable at short notice
obrigação de devolução do equipamento eléctrico/electrónico após utilização. -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP number
classificações
 
versão classificação
eClass 12 27-31-02-92
eClass 14 27-31-02-92
eClass 6 27-31-92-90
eClass 7.1 27-31-92-90
eClass 8 27-31-92-90
eClass 9 27-31-92-90
eClass 9.1 27-31-92-90
ETIM 7 EC001825
ETIM 8 EC001825
ETIM 9 EC001825
|
;