SiePortal

A plataforma integrada para a sua seleção de produtos, compras e suporte técnico- juntando o Industry Mall e a plataforma de suporte técnico.

SiePortal
Pesquisar em

catálogo de artigos
  • catálogo de artigos
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimizar
6FC5852-1XG20-0YA0
Product
Image similar
SINUMERIK ONE CNC software 31-3 software 6.20 6 languages (en,de,fr,it,es,zh-CHS) on SD card with electronic license (PDF) ******************************* email address required for delivery
Notes
Existe um material sucessor disponível:
6FC5852-1XG21-0YA0 comparar produtos
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
produto
referência do produto 6FC5852-1XG20-0YA0
descrição do produto SINUMERIK ONE CNC software 31-3 software 6.20 6 languages (en,de,fr,it,es,zh-CHS) on SD card with electronic license (PDF) ******************************* email address required for delivery
dados da familia do produto Ordering Data Overview
ciclo vida do produto(PLM) PM300:Active Product
Notes
Existe um material sucessor disponível:
6FC5852-1XG21-0YA0 comparar produtos
Successor information
Successor 6FC5852-1XG21-0YA0
descrição do sucessor SINUMERIK ONE CNC software 31-3 software 6.21 6 languages (en,de,fr,it,es,zh-CHS) on SD card with electronic license (PDF) ******************************* email address required for delivery
dados preços
Grupo Desconto PT / grupo desconto HQ MC06 / 713
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
factor metais None
informação de entrega
códigos exportação AL : 2D002 / ECCN : EAR99
tempo de entrega sem o tempo de transporte 5 dia(s)
peso líquido (kg) 0,010 Kg
un medida do tamanho embalagem indisponível
un de quantidade 1 un
quantidade da embalagem 1
dados adicionais
EAN indisponível
UPC 195125384774
código pautal 85235190
Catálogo NC63
PCK 5712
Group Code R211
país de origem Alemanha
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 23.03.2022
classe do material A: problem-free, re-useable at short notice
obrigação de devolução do equipamento eléctrico/electrónico após utilização. -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP number
classificações
 
versão classificação
eClass 12 27-24-25-07
eClass 14 27-24-25-07
eClass 6 27-24-21-80
eClass 7.1 27-24-21-80
eClass 8 27-24-21-80
eClass 9 27-24-21-80
eClass 9.1 27-24-21-80
ETIM 7 EC001435
ETIM 8 EC001435
ETIM 9 EC001435
|
pode também adicionar opções a este material
;