digital voltage controller 6GC65; new TAPCON 230 Pro; voltage controller function + parallel control + level acquisition; enclosure 218 x 324 x 130 mm; wall mounting / outdoor housing; 5" TFT color display; language presetting: fr; power supply 85-265 V AC/V DC; brief operating instructions; auxiliary voltage: DI 16 - 220 V DC; threshold binary inputs: 110 - 165 V
referência do produto |
6GC6521-0BC00-0AA0 |
descrição do produto |
digital voltage controller 6GC65; new TAPCON 230 Pro; voltage controller function + parallel control + level acquisition; enclosure 218 x 324 x 130 mm; wall mounting / outdoor housing; 5" TFT color display; language presetting: fr; power supply 85-265 V AC/V DC; brief operating instructions; auxiliary voltage: DI 16 - 220 V DC; threshold binary inputs: 110 - 165 V
|
dados da familia do produto |
Ordering Data Overview |
ciclo vida do produto(PLM) |
PM300:Active Product |
Grupo Desconto PT / grupo desconto HQ |
* / B10 |
preço de venda público |
mostrar preços
|
preço líquido |
mostrar preços
|
factor metais |
None |
códigos exportação |
AL : N / ECCN : EAR99 |
tempo de entrega sem o tempo de transporte |
45 dia(s) |
peso líquido (kg) |
6,000 Kg |
un medida do tamanho embalagem |
indisponível |
un de quantidade |
1 un |
quantidade da embalagem |
1 |
EAN |
indisponível |
UPC |
indisponível |
código pautal |
85371098 |
Catálogo |
SIPROTEC |
PCK |
1320 |
Group Code |
U321 |
país de origem |
Alemanha |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 29.10.2013 |
classe do material |
B: limited or only medium-term re-useability |
obrigação de devolução do equipamento eléctrico/electrónico após utilização. |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
indisponível |
|
|
|