SiePortal

A plataforma integrada para a sua seleção de produtos, compras e suporte técnico- juntando o Industry Mall e a plataforma de suporte técnico.

SiePortal
Pesquisar em

catálogo de artigos
  • catálogo de artigos
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimizar
6GC6530-0BA00-0AA0
Product
Image similar
digital voltage controller 6GC65; New TAPCON 230 Expert; voltage controller function + parallel control + level acquisition + communication protocols enclosure 218 x 324 x 130 mm; wall mounting / outdoor housing; 5" TFT color display; language presetting: de; power supply 85-265 V AC/V DC; brief operating instructions; auxiliary voltage: DI 16 - 110 V DC; threshold binary inputs: 55 - 82.5 V
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
folha de dados em PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
produto
referência do produto 6GC6530-0BA00-0AA0
descrição do produto digital voltage controller 6GC65; New TAPCON 230 Expert; voltage controller function + parallel control + level acquisition + communication protocols enclosure 218 x 324 x 130 mm; wall mounting / outdoor housing; 5" TFT color display; language presetting: de; power supply 85-265 V AC/V DC; brief operating instructions; auxiliary voltage: DI 16 - 110 V DC; threshold binary inputs: 55 - 82.5 V
dados da familia do produto Digital voltage controller 6GC65
ciclo vida do produto(PLM) PM300:Active Product
dados preços
Grupo Desconto PT / grupo desconto HQ * / B10
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
factor metais None
informação de entrega
códigos exportação AL : N / ECCN : EAR99
tempo de entrega sem o tempo de transporte 45 dia(s)
peso líquido (kg) 6,000 Kg
un medida do tamanho embalagem indisponível
un de quantidade 1 un
quantidade da embalagem 1
dados adicionais
EAN indisponível
UPC indisponível
código pautal 85371098
Catálogo SIPROTEC
PCK 1320
Group Code U321
país de origem Alemanha
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 29.10.2013
classe do material B: limited or only medium-term re-useability
obrigação de devolução do equipamento eléctrico/electrónico após utilização. -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP number
classificações
  indisponível
|
;