SiePortal

A plataforma integrada para a sua seleção de produtos, compras e suporte técnico- juntando o Industry Mall e a plataforma de suporte técnico.

SiePortal
Pesquisar em

catálogo de artigos
  • catálogo de artigos
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimizar
6GK1704-5CW17-0AA0
Product
Image similar
SOFTNET-PB S7 V17 SP1 software for S7 communication incl. FDL with OPC Server and configuration software; floating license; runtime software, software and electr. manual on DVD, license key on USB flash drive; two languages (de, en); class A; for Windows® 10 Professional/Enterprise (64 bit) version 1909, 2004, 20H2; Windows® Server 2016 (Standard Edition, Datacenter); Windows® Server 2019 (Standard Edition, Enterprise) Windows® 10(IoT) Enterprise 2016 LTSB Windows® 10(IoT) Enterprise 2019 LTSC .
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
folha de dados em PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
produto
referência do produto 6GK1704-5CW17-0AA0
descrição do produto SOFTNET-PB S7 V17 SP1 software for S7 communication incl. FDL with OPC Server and configuration software; floating license; runtime software, software and electr. manual on DVD, license key on USB flash drive; two languages (de, en); class A; for Windows® 10 Professional/Enterprise (64 bit) version 1909, 2004, 20H2; Windows® Server 2016 (Standard Edition, Datacenter); Windows® Server 2019 (Standard Edition, Enterprise) Windows® 10(IoT) Enterprise 2016 LTSB Windows® 10(IoT) Enterprise 2019 LTSC .
dados da familia do produto Ordering Data Overview
ciclo vida do produto(PLM) PM300:Active Product
dados preços
Grupo Desconto PT / grupo desconto HQ PA12 / 5S1
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
factor metais None
informação de entrega
códigos exportação AL : N / ECCN : N
tempo de entrega sem o tempo de transporte 1 dia(s)
peso líquido (kg) 0,180 Kg
dimensão embalagem 187,00 x 235,00 x 21,00
un medida do tamanho embalagem MM
un de quantidade 1 un
quantidade da embalagem 1
dados adicionais
EAN indisponível
UPC 195125367593
código pautal 85234910
Catálogo IK
PCK 2419
Group Code R322
país de origem Alemanha
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive artigo é RoHS-compliant
classe do material B: limited or only medium-term re-useability
obrigação de devolução do equipamento eléctrico/electrónico após utilização. -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP number
classificações
 
versão classificação
eClass 12 27-24-25-04
eClass 14 27-24-25-04
eClass 6 27-24-25-04
eClass 7.1 27-24-25-04
eClass 8 27-24-25-04
eClass 9 27-24-25-04
eClass 9.1 27-24-25-04
ETIM 7 EC002537
ETIM 8 EC002537
ETIM 9 EC002537
|
;