SiePortal

A plataforma integrada para a sua seleção de produtos, compras e suporte técnico- juntando o Industry Mall e a plataforma de suporte técnico.

SiePortal
Pesquisar em

catálogo de artigos
  • catálogo de artigos
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimizar
6GK1905-0FA00
Product
7/8" connection plug for ET 200, with axial cable outlet for assembly in the field, pin insert 1 pack=5 units.
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
folha de dados em PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
produto
referência do produto 6GK1905-0FA00
descrição do produto 7/8" connection plug for ET 200, with axial cable outlet for assembly in the field, pin insert 1 pack=5 units.
dados da familia do produto PROFIBUS M12 and 7/8" connecting cable/connector
ciclo vida do produto(PLM) PM300:Active Product
dados preços
Grupo Desconto PT / grupo desconto HQ PA12 / 5K2
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
factor metais None
informação de entrega
códigos exportação AL : N / ECCN : N
tempo de entrega sem o tempo de transporte 1 dia(s)
peso líquido (kg) 0,050 Kg
dimensão embalagem 9,30 x 17,70 x 5,00
un medida do tamanho embalagem CM
un de quantidade 1 pacote
quantidade da embalagem 5
dados adicionais
EAN 4019169402026
UPC 662643225112
código pautal 85366990
Catálogo IK
PCK 2452
Group Code R323
país de origem Alemanha
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 07.01.2006
classe do material A: problem-free, re-useable at short notice
obrigação de devolução do equipamento eléctrico/electrónico após utilização. -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

SCIP number
classificações
 
versão classificação
eClass 12 27-44-01-15
eClass 14 27-44-01-15
eClass 6 27-26-07-02
eClass 7.1 27-44-01-02
eClass 8 27-44-01-02
eClass 9 27-44-01-02
eClass 9.1 27-44-01-02
ETIM 7 EC002635
ETIM 8 EC002635
ETIM 9 EC002635
IDEA 4 4690
UNSPSC 15 39-12-14-13
|
;