IE Power M12 Cable Connector PRO connection socket for connection of SCALANCE W-700/X208PRO for DC 24 V supply voltage 4-pole, A-coded, with installation instructions, 3 units.
referência do produto |
6GK1907-0DC10-6AA3 |
descrição do produto |
IE Power M12 Cable Connector PRO connection socket for connection of SCALANCE W-700/X208PRO for DC 24 V supply voltage 4-pole, A-coded, with installation instructions, 3 units.
|
dados da familia do produto |
Ordering Data Overview |
ciclo vida do produto(PLM) |
PM300:Active Product |
Grupo Desconto PT / grupo desconto HQ |
PA12 / 5W3 |
preço de venda público |
mostrar preços
|
preço líquido |
mostrar preços
|
factor metais |
None |
códigos exportação |
AL : N / ECCN : N |
tempo de entrega sem o tempo de transporte |
1 dia(s) |
peso líquido (kg) |
0,040 Kg |
dimensão embalagem |
11,10 x 23,30 x 2,20 |
un medida do tamanho embalagem |
CM |
un de quantidade |
1 pacote |
quantidade da embalagem |
3 |
EAN |
4019169404129 |
UPC |
662643298024 |
código pautal |
85366990 |
Catálogo |
IK |
PCK |
2410 |
Group Code |
R323 |
país de origem |
Alemanha |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 01.07.2006 |
classe do material |
A: problem-free, re-useable at short notice |
obrigação de devolução do equipamento eléctrico/electrónico após utilização. |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
|
versão
|
classificação
|
eClass |
12 |
27-44-01-15 |
eClass |
14 |
27-44-01-15 |
eClass |
6 |
27-26-07-02 |
eClass |
7.1 |
27-44-01-02 |
eClass |
8 |
27-44-01-02 |
eClass |
9 |
27-44-01-02 |
eClass |
9.1 |
27-44-01-02 |
ETIM |
7 |
EC002635 |
ETIM |
8 |
EC002635 |
ETIM |
9 |
EC002635 |
IDEA |
4 |
4690 |
UNSPSC |
15 |
39-12-14-13 |
|
|
|
|