SiePortal

A plataforma integrada para a sua seleção de produtos, compras e suporte técnico- juntando o Industry Mall e a plataforma de suporte técnico.

SiePortal
Pesquisar em

catálogo de artigos
  • catálogo de artigos
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimizar
6GK5534-5TR00-2AR3
Product
SCALANCE XR502-32; managed layer 3 IE switch, 19" rack; 2x 1G/2.5G/5G/10 Gbps RJ45 port 24x 100M/1G SFP port; 8x 1G/10G SFP+ port; LED diagnostics; error signaling contact; select/set button; PROFINET IO device; network management; integrated redundancy manager; office features (RSTP, VLAN, IGMP,..); CLP included in scope of supply; power supply 24 V DC;
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
folha de dados em PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
produto
referência do produto 6GK5534-5TR00-2AR3
descrição do produto SCALANCE XR502-32; managed layer 3 IE switch, 19" rack; 2x 1G/2.5G/5G/10 Gbps RJ45 port 24x 100M/1G SFP port; 8x 1G/10G SFP+ port; LED diagnostics; error signaling contact; select/set button; PROFINET IO device; network management; integrated redundancy manager; office features (RSTP, VLAN, IGMP,..); CLP included in scope of supply; power supply 24 V DC;
dados da familia do produto SCALANCE XR-500 managed
ciclo vida do produto(PLM) PM300:Active Product
dados preços
Grupo Desconto PT / grupo desconto HQ PA12 / 5N3
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
factor metais None
informação de entrega
códigos exportação AL : N / ECCN : 9N9999
tempo de entrega sem o tempo de transporte 1 dia(s)
peso líquido (kg) 8,000 Kg
dimensão embalagem 71,00 x 51,00 x 10,00
un medida do tamanho embalagem CM
un de quantidade 1 un
quantidade da embalagem 1
dados adicionais
EAN 4047622989579
UPC indisponível
código pautal 85176200
Catálogo IK
PCK 2425
Group Code R320
país de origem Alemanha
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 23.10.2009
classe do material A: problem-free, re-useable at short notice
obrigação de devolução do equipamento eléctrico/electrónico após utilização. -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol A, BPA)

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

SCIP number
classificações
 
versão classificação
eClass 12 19-17-01-30
eClass 14 19-17-01-30
eClass 6 19-17-01-06
eClass 7.1 19-17-01-06
eClass 8 19-17-01-06
eClass 9 19-17-01-06
eClass 9.1 19-17-01-06
ETIM 7 EC000734
ETIM 8 EC000734
ETIM 9 EC000734
IDEA 4 5208
UNSPSC 15 39-12-22-14
|
;