SiePortal

A plataforma integrada para a sua seleção de produtos, compras e suporte técnico- juntando o Industry Mall e a plataforma de suporte técnico.

SiePortal
Pesquisar em

catálogo de artigos
  • catálogo de artigos
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimizar
6GK5798-8MW00-0AA0
Product
Mounting kit for SCALANCE W1780 Wall mounting can only be used in connection with SCALANCE W1788/W1788EEC/ W1748 Rugged mounting kit for fastening of SCALANCE W1780 on wall or ceiling; scope of delivery: 1 mounting plate Fixing and retaining screws.
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
folha de dados em PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
produto
referência do produto 6GK5798-8MW00-0AA0
descrição do produto Mounting kit for SCALANCE W1780 Wall mounting can only be used in connection with SCALANCE W1788/W1788EEC/ W1748 Rugged mounting kit for fastening of SCALANCE W1780 on wall or ceiling; scope of delivery: 1 mounting plate Fixing and retaining screws.
dados da familia do produto Ordering Data Overview
ciclo vida do produto(PLM) PM400:Announcement of product phase-out
PLM Effective Date Produktauslauf seit: 27.01.2025
dados preços
Grupo Desconto PT / grupo desconto HQ PA12 / 5W3
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
factor metais None
informação de entrega
códigos exportação AL : N / ECCN : N
tempo de entrega sem o tempo de transporte 1 dia(s)
peso líquido (kg) 0,118 Kg
dimensão embalagem 166,00 x 45,00 x 179,00
un medida do tamanho embalagem MM
un de quantidade 1 pacote
quantidade da embalagem 3
dados adicionais
EAN 4047622642498
UPC 195125171138
código pautal 73269098
Catálogo IK
PCK 2410
Group Code R323
país de origem Alemanha
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive artigo é RoHS-compliant
classe do material A: problem-free, re-useable at short notice
obrigação de devolução do equipamento eléctrico/electrónico após utilização. -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

SCIP number
classificações
 
versão classificação
eClass 12 19-17-90-90
eClass 14 19-17-02-14
eClass 6 19-17-92-90
eClass 7.1 19-17-92-90
eClass 8 19-17-92-90
eClass 9 19-17-92-90
eClass 9.1 19-17-92-90
ETIM 7 EC000192
ETIM 8 EC000192
ETIM 9 EC000192
|
;