SiePortal

A plataforma integrada para a sua seleção de produtos, compras e suporte técnico- juntando o Industry Mall e a plataforma de suporte técnico.

SiePortal
Pesquisar em

catálogo de artigos
  • catálogo de artigos
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimizar
6GK6024-8GS2.-....
Product
Image similar
RUGGEDCOM RSG2488 is a RuggedRated fully managed Ethernet switch; 128-bit Encryption; up to 28 non-blocking ports; configured as: 10/100/1000TX copper, 100FX or 1000SX fiber. Support six 4-port modules plus two 2-port modules Mixture of fiber optic or copper Gigabit ports with up to 28 Gig Ethernet ports; -40 °Cel to +85 °Cel operating temperature (fanless)
Notes
configuração de artigos está incompleta. por favor verifique a configuração.
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
produto
referência do produto 6GK6024-8GS2.-....
descrição do produto RUGGEDCOM RSG2488 is a RuggedRated fully managed Ethernet switch; 128-bit Encryption; up to 28 non-blocking ports; configured as: 10/100/1000TX copper, 100FX or 1000SX fiber. Support six 4-port modules plus two 2-port modules Mixture of fiber optic or copper Gigabit ports with up to 28 Gig Ethernet ports; -40 °Cel to +85 °Cel operating temperature (fanless)
dados da familia do produto RUGGEDCOM RSG2488
ciclo vida do produto(PLM) PM300:Active Product
Notes
configuração de artigos está incompleta. por favor verifique a configuração.
dados preços
Grupo Desconto PT / grupo desconto HQ PA18 / 5R6
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
factor metais None
informação de entrega
códigos exportação AL : N / ECCN : 5A002ENCA3
tempo de entrega sem o tempo de transporte 30 dia(s)
peso líquido (kg) 4,700 Kg
un medida do tamanho embalagem indisponível
un de quantidade 1 un
quantidade da embalagem 1
dados adicionais
EAN indisponível
UPC indisponível
código pautal 85176200
Catálogo IK
PCK 2628
Group Code R321
país de origem Canadá
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive cumprimento da norma RoHS em clarificação
classe do material C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit.
obrigação de devolução do equipamento eléctrico/electrónico após utilização. -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

SCIP number
classificações
 
versão classificação
eClass 12 19-17-01-30
eClass 14 19-17-01-30
eClass 6 19-17-01-06
eClass 7.1 19-17-01-06
eClass 8 19-17-01-06
eClass 9 19-17-01-06
eClass 9.1 19-17-01-06
ETIM 7 EC000734
ETIM 8 EC000734
ETIM 9 EC000734
IDEA 4 5208
UNSPSC 15 39-12-22-14
|
este produto necessita ser configurado antes de poder ser encomendado
;