SiePortal

A plataforma integrada para a sua seleção de produtos, compras e suporte técnico- juntando o Industry Mall e a plataforma de suporte técnico.

SiePortal
Pesquisar em

catálogo de artigos
  • catálogo de artigos
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimizar
6GT2810-2AE81-0AX3
Product
Image similar
SIMATIC RF630L (special variant) SmartLabel PET; 75x 20 mm; strongly adhesive on plastic ISO 18000-6C, EPC Class 1 Gen 2 Frequency 860 to 960 MHz, chip type NXP Ucode7XM+ EPC 448 Bit, user 2048-bit; Core diameter 76 mm 3500 units on one roll Minimum order quantity 7000 units .
preço de venda público (/ 100 un) mostrar preços
preço líquido (/ 100 un) mostrar preços
folha de dados em PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
produto
referência do produto 6GT2810-2AE81-0AX3
descrição do produto SIMATIC RF630L (special variant) SmartLabel PET; 75x 20 mm; strongly adhesive on plastic ISO 18000-6C, EPC Class 1 Gen 2 Frequency 860 to 960 MHz, chip type NXP Ucode7XM+ EPC 448 Bit, user 2048-bit; Core diameter 76 mm 3500 units on one roll Minimum order quantity 7000 units .
dados da familia do produto RF630L
ciclo vida do produto(PLM) PM300:Active Product
dados preços
Grupo Desconto PT / grupo desconto HQ PA11 / 57T
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
factor metais None
informação de entrega
códigos exportação AL : N / ECCN : EAR99H
tempo de entrega sem o tempo de transporte 1 dia(s)
peso líquido (kg) 0,007 Kg (/ 100 un)
dimensão embalagem 105,00 x 25,00 x 0,30
un medida do tamanho embalagem MM
un de quantidade 100 un
quantidade da embalagem 1
qta minima de encomenda 7000
dados adicionais
EAN 4034106026226
UPC 804766975844
código pautal 85235200
Catálogo ID10.M
PCK 4372
Group Code R322
país de origem Alemanha
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive artigo é RoHS-compliant
classe do material C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit.
obrigação de devolução do equipamento eléctrico/electrónico após utilização. -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP number
classificações
 
versão classificação
eClass 12 27-28-04-02
eClass 14 27-28-04-02
eClass 6 27-28-04-01
eClass 7.1 27-28-04-01
eClass 8 27-28-04-01
eClass 9 27-28-04-02
eClass 9.1 27-28-04-02
ETIM 7 EC002996
ETIM 8 EC002996
ETIM 9 EC002996
|
;