SIMATIC RF682L (special variant) NOMEX, 103.7x 70x 0.4 mm; frequency 860 to 960 MHz NXP Ucode 7xm-2k EPC ID 56 bytes/448 bits user memory 256 byte/2048 bit for assembly unprinted -40 °C ... +200 °C (short term 230 °C) 1000 units/banderole 10 banderoles in a carton minimum order quantity 10000 units
referência do produto |
6GT2810-2AG84-0AX3 |
descrição do produto |
SIMATIC RF682L (special variant) NOMEX, 103.7x 70x 0.4 mm; frequency 860 to 960 MHz NXP Ucode 7xm-2k EPC ID 56 bytes/448 bits user memory 256 byte/2048 bit for assembly unprinted -40 °C ... +200 °C (short term 230 °C) 1000 units/banderole 10 banderoles in a carton minimum order quantity 10000 units
|
dados da familia do produto |
RF682L |
ciclo vida do produto(PLM) |
PM300:Active Product |
Grupo Desconto PT / grupo desconto HQ |
PA11 / 57T |
preço de venda público |
mostrar preços
|
preço líquido |
mostrar preços
|
factor metais |
None |
códigos exportação |
AL : N / ECCN : EAR99H |
tempo de entrega sem o tempo de transporte |
sob consulta |
peso líquido (kg) |
0,003 Kg (per 100 un) |
dimensão embalagem |
1,00 x 1,00 x 1,00 |
un medida do tamanho embalagem |
MM |
un de quantidade |
100 un |
quantidade da embalagem |
1 |
qta minima de encomenda |
10000 |
EAN |
4034106027131 |
UPC |
indisponível |
código pautal |
85235200 |
Catálogo |
ID10.M |
PCK |
4372 |
Group Code |
R322 |
país de origem |
Alemanha |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
artigo é RoHS-compliant |
classe do material |
C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit. |
obrigação de devolução do equipamento eléctrico/electrónico após utilização. |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
|
versão
|
classificação
|
eClass |
12 |
27-28-04-02 |
eClass |
14 |
27-28-04-02 |
eClass |
6 |
27-28-04-01 |
eClass |
7.1 |
27-28-04-01 |
eClass |
8 |
27-28-04-01 |
eClass |
9 |
27-28-04-02 |
eClass |
9.1 |
27-28-04-02 |
ETIM |
7 |
EC002996 |
ETIM |
8 |
EC002996 |
ETIM |
9 |
EC002996 |
|
|
|
|