SINAMICS G120X starter kit With Intelligent Operator Panel 6SL3220-3YE18-0AF0 and Web Server Module 6SL3255-0AA00-5AA0 Rated power: 3 kW Radio interference suppression filter category C2 380-480V3AC+10/-20% 47-63Hz Ambient temperature -20 to +45°C size: FSA Type of protection IP20 / UL open type Paint finish 3C2 Without IO expansion Fieldbus integrated: PROFINET-PN, Ethernet IP The delivery quantity is limited to 3 units per customer.
referência do produto |
6SL3200-0AE73-0AA0 |
descrição do produto |
SINAMICS G120X starter kit With Intelligent Operator Panel 6SL3220-3YE18-0AF0 and Web Server Module 6SL3255-0AA00-5AA0 Rated power: 3 kW Radio interference suppression filter category C2 380-480V3AC+10/-20% 47-63Hz Ambient temperature -20 to +45°C size: FSA Type of protection IP20 / UL open type Paint finish 3C2 Without IO expansion Fieldbus integrated: PROFINET-PN, Ethernet IP The delivery quantity is limited to 3 units per customer.
|
dados da familia do produto |
Ordering Data Overview |
ciclo vida do produto(PLM) |
PM300:Active Product |
Grupo Desconto PT / grupo desconto HQ |
MC11 / 336 |
preço de venda público |
mostrar preços
|
preço líquido |
mostrar preços
|
factor metais |
None |
códigos exportação |
AL : N / ECCN : 3A999A |
tempo de entrega sem o tempo de transporte |
25 dia(s) |
peso líquido (kg) |
4,200 Kg |
dimensão embalagem |
42,00 x 50,80 x 33,20 |
un medida do tamanho embalagem |
CM |
un de quantidade |
1 un |
quantidade da embalagem |
1 |
EAN |
4042948692752 |
UPC |
804766969331 |
código pautal |
85044085 |
Catálogo |
D31.5 |
PCK |
X052 |
Group Code |
R220 |
país de origem |
Reino Unido |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 01.07.2006 |
classe do material |
A: problem-free, re-useable at short notice |
obrigação de devolução do equipamento eléctrico/electrónico após utilização. |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
SCIP number |
|
|
|
versão
|
classificação
|
eClass |
12 |
27-02-31-01 |
eClass |
14 |
27-02-31-01 |
eClass |
6 |
27-02-31-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-31-01 |
eClass |
8 |
27-02-31-01 |
eClass |
9 |
27-02-31-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-31-01 |
ETIM |
7 |
EC001857 |
ETIM |
8 |
EC001857 |
ETIM |
9 |
EC001857 |
|
|
|
|