SiePortal

A plataforma integrada para a sua seleção de produtos, compras e suporte técnico- juntando o Industry Mall e a plataforma de suporte técnico.

SiePortal
Pesquisar em

catálogo de artigos
  • catálogo de artigos
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimizar
6SL3210-5DE21-1UA0
Product
Image similar
SINAMCIS V70 SPINDLE Input voltage: 380-480 V 3 A -15%/+10% 13.2 A 50/60 Hz Output voltage: 3AC Zero-One 10.5 A 0-330 Hz Degree of protection: IP20 Size B, 100x180x220 (WxHxD)
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
folha de dados em PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
produto
referência do produto 6SL3210-5DE21-1UA0
descrição do produto SINAMCIS V70 SPINDLE Input voltage: 380-480 V 3 A -15%/+10% 13.2 A 50/60 Hz Output voltage: 3AC Zero-One 10.5 A 0-330 Hz Degree of protection: IP20 Size B, 100x180x220 (WxHxD)
dados da familia do produto SINAMICS V70 spindle drive
ciclo vida do produto(PLM) PM300:Active Product
dados preços
Grupo Desconto PT / grupo desconto HQ MC05 / 781
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
factor metais None
informação de entrega
códigos exportação AL : N / ECCN : 9N9999
tempo de entrega sem o tempo de transporte 3 dia(s)
peso líquido (kg) 2,500 Kg
dimensão embalagem 100,00 x 220,00 x 180,00
un medida do tamanho embalagem MM
un de quantidade 1 un
quantidade da embalagem 1
dados adicionais
EAN indisponível
UPC 804766334436
código pautal 85044095
Catálogo SINAMICS V70
PCK 3504
Group Code R220
país de origem China
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 16.04.2013
classe do material A: problem-free, re-useable at short notice
obrigação de devolução do equipamento eléctrico/electrónico após utilização. -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP number
classificações
 
versão classificação
eClass 12 27-02-31-01
eClass 14 27-02-31-01
eClass 6 27-02-31-01
eClass 7.1 27-02-31-01
eClass 8 27-02-31-01
eClass 9 27-02-31-01
eClass 9.1 27-02-31-01
ETIM 7 EC001857
ETIM 8 EC001857
ETIM 9 EC001857
IDEA 4 4139
UNSPSC 15 39-12-10-07
|
Loading Spice Documents...
;