SiePortal

A plataforma integrada para a sua seleção de produtos, compras e suporte técnico- juntando o Industry Mall e a plataforma de suporte técnico.

SiePortal
Pesquisar em

catálogo de artigos
  • catálogo de artigos
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimizar
6SL3220-3YE48-0UB0
Product
SINAMICS G120X rated power: 132 kW at 110% 60s, 100% 240s unfiltered 380-480V3AC+10/-20% 47-63Hz ambient temperature -20 to +45 °C frame size: FSF degree of protection IP20 / UL open type painting 3C2 with Intelligent Operator Panel without IO expansion fieldbus integrated: MODBUS RTU, BACnet MS/TP,USS
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
folha de dados em PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
produto
referência do produto 6SL3220-3YE48-0UB0
descrição do produto SINAMICS G120X rated power: 132 kW at 110% 60s, 100% 240s unfiltered 380-480V3AC+10/-20% 47-63Hz ambient temperature -20 to +45 °C frame size: FSF degree of protection IP20 / UL open type painting 3C2 with Intelligent Operator Panel without IO expansion fieldbus integrated: MODBUS RTU, BACnet MS/TP,USS
dados da familia do produto Ordering Data Overview
ciclo vida do produto(PLM) PM300:Active Product
dados preços
Grupo Desconto PT / grupo desconto HQ MC03 / 357
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
factor metais None
informação de entrega
códigos exportação AL : N / ECCN : N
tempo de entrega sem o tempo de transporte 40 dia(s)
peso líquido (kg) 80,000 Kg
dimensão embalagem 780,00 x 400,00 x 584,00
un medida do tamanho embalagem MM
un de quantidade 1 un
quantidade da embalagem 1
dados adicionais
EAN 4042948688670
UPC 804766915970
código pautal 85044095
Catálogo D11.1SDSP
PCK 4R52
Group Code R220
país de origem Reino Unido
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 01.07.2006
classe do material A: problem-free, re-useable at short notice
obrigação de devolução do equipamento eléctrico/electrónico após utilização. -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP number
classificações
 
versão classificação
eClass 12 27-02-31-01
eClass 14 27-02-31-01
eClass 6 27-02-31-01
eClass 7.1 27-02-31-01
eClass 8 27-02-31-01
eClass 9 27-02-31-01
eClass 9.1 27-02-31-01
ETIM 7 EC001857
ETIM 8 EC001857
ETIM 9 EC001857
|
Loading Spice Documents...
;