SINAMICS S120 DOUBLE MOTOR MODULE INPUT: DC 600V OUTPUT: 3AC 400V, 3A/3A FRAME SIZE BOOKSIZE COMPACT INTERNAL AIR COOLING OPTIMIZED PULSE PATTERNS AND HELP HIGHER ORDER SAFETY FUNCTIONS INCL. DRIVE-CLIQ CABLE
referência do produto |
6SL3420-2TE13-0AA1 |
descrição do produto |
SINAMICS S120 DOUBLE MOTOR MODULE INPUT: DC 600V OUTPUT: 3AC 400V, 3A/3A FRAME SIZE BOOKSIZE COMPACT INTERNAL AIR COOLING OPTIMIZED PULSE PATTERNS AND HELP HIGHER ORDER SAFETY FUNCTIONS INCL. DRIVE-CLIQ CABLE
|
dados da familia do produto |
Ordering Data Overview |
ciclo vida do produto(PLM) |
PM300:Active Product |
Grupo Desconto PT / grupo desconto HQ |
MC05 / 751 |
preço de venda público |
mostrar preços
|
preço líquido |
mostrar preços
|
factor metais |
None |
códigos exportação |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
tempo de entrega sem o tempo de transporte |
15 dia(s) |
peso líquido (kg) |
3,400 Kg |
un medida do tamanho embalagem |
indisponível |
un de quantidade |
1 un |
quantidade da embalagem |
1 |
EAN |
4034106440541 |
UPC |
887621117849 |
código pautal |
85044085 |
Catálogo |
D21MC |
PCK |
9617 |
Group Code |
R220 |
país de origem |
Alemanha |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 18.07.2012 |
classe do material |
A: problem-free, re-useable at short notice |
obrigação de devolução do equipamento eléctrico/electrónico após utilização. |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
|
versão
|
classificação
|
eClass |
12 |
27-02-31-01 |
eClass |
14 |
27-02-31-01 |
eClass |
6 |
27-02-31-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-31-01 |
eClass |
8 |
27-02-31-01 |
eClass |
9 |
27-02-31-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-31-01 |
ETIM |
7 |
EC001857 |
ETIM |
8 |
EC001857 |
ETIM |
9 |
EC001857 |
UNSPSC |
15 |
39-12-20-03 |
|
|
|
|