SiePortal

A plataforma integrada para a sua seleção de produtos, compras e suporte técnico- juntando o Industry Mall e a plataforma de suporte técnico.

SiePortal
Pesquisar em

catálogo de artigos
  • catálogo de artigos
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimizar
6XV8100-0DA51-0AD0
Product
Image similar
Plastic fiber-optic duplex indoor cable, Fiber type PMM S980/1000, PE cable sheath D=2.2 mm, black, good resistance to oil, gasoline and alkalis, for simple mechanical load one side with FSMA connector other side with ST connector pre-assembled, Length 3.0 m
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
folha de dados em PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
produto
referência do produto 6XV8100-0DA51-0AD0
descrição do produto Plastic fiber-optic duplex indoor cable, Fiber type PMM S980/1000, PE cable sheath D=2.2 mm, black, good resistance to oil, gasoline and alkalis, for simple mechanical load one side with FSMA connector other side with ST connector pre-assembled, Length 3.0 m
dados da familia do produto 6XV8100 - Fiber-Optic Cable
ciclo vida do produto(PLM) PM300:Active Product
dados preços
Grupo Desconto PT / grupo desconto HQ * / B10
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
factor metais None
informação de entrega
códigos exportação AL : N / ECCN : N
tempo de entrega sem o tempo de transporte 90 dia(s)
peso líquido (kg) 0,100 Kg
dimensão embalagem 0,01 x 0,01 x 0,01
un medida do tamanho embalagem M
un de quantidade 1 un
quantidade da embalagem 1
dados adicionais
EAN 4025515721024
UPC indisponível
código pautal 85447000
Catálogo LSA1.3
PCK 1320
Group Code U321
país de origem Republica Checa
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 16.09.2016
classe do material B: limited or only medium-term re-useability
obrigação de devolução do equipamento eléctrico/electrónico após utilização. -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP number
classificações
 
versão classificação
eClass 12 27-06-18-03
eClass 14 27-06-18-03
eClass 6 27-06-18-03
eClass 7.1 27-06-18-03
eClass 8 27-06-18-03
eClass 9 27-06-18-03
eClass 9.1 27-06-18-03
ETIM 7 EC000034
ETIM 8 EC000034
ETIM 9 EC000034
UNSPSC 15 32-15-17-05
|
;