SiePortal

A plataforma integrada para a sua seleção de produtos, compras e suporte técnico- juntando o Industry Mall e a plataforma de suporte técnico.

SiePortal
Pesquisar em

catálogo de artigos
  • catálogo de artigos
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimizar
6ZB2310-0DB0
Product
Image similar
The two demo cases were used, for training of programming, operator control and commissioning of SIMATIC S7- 300 controls and pneumatic cylinders within VASS, practice-oriented. The two demo cases include: - one SIMATIC S7-319F-3 PN/DP CPU - three ET200S with IM 151-3PN and digital I/O / digital F-I/O - two SCALANCE X switches - one valve terminal - three cylinders - one compressor
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
produto
referência do produto 6ZB2310-0DB0
descrição do produto The two demo cases were used, for training of programming, operator control and commissioning of SIMATIC S7- 300 controls and pneumatic cylinders within VASS, practice-oriented. The two demo cases include: - one SIMATIC S7-319F-3 PN/DP CPU - three ET200S with IM 151-3PN and digital I/O / digital F-I/O - two SCALANCE X switches - one valve terminal - three cylinders - one compressor
dados da familia do produto Ordering Data Overview
ciclo vida do produto(PLM) PM300:Active Product
dados preços
Grupo Desconto PT / grupo desconto HQ 2L2 / 2L2
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
factor metais None
informação de entrega
códigos exportação AL : N / ECCN : 5D002ENCA3
tempo de entrega sem o tempo de transporte 60 dia(s)
peso líquido (kg) 18,000 Kg
un medida do tamanho embalagem indisponível
un de quantidade 1 un
quantidade da embalagem 1
dados adicionais
EAN indisponível
UPC indisponível
código pautal 90230080
Catálogo ITC
PCK 4530
Group Code R394
país de origem Alemanha
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive cumprimento da norma RoHS em clarificação
classe do material C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit.
obrigação de devolução do equipamento eléctrico/electrónico após utilização. -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP number
classificações
 
versão classificação
eClass 12 27-24-22-19
eClass 14 27-24-22-19
eClass 6 27-24-22-19
eClass 7.1 27-24-22-19
eClass 8 27-24-22-19
eClass 9 27-24-22-19
eClass 9.1 27-24-22-19
ETIM 7 EC002581
ETIM 8 EC002581
ETIM 9 EC002581
|
;