SiePortal

A plataforma integrada para a sua seleção de produtos, compras e suporte técnico- juntando o Industry Mall e a plataforma de suporte técnico.

SiePortal
Pesquisar em

catálogo de artigos
  • catálogo de artigos
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimizar
6ZB2310-0DK00
Product
training case S7-1500 with CPU 1513F, ET 200SP, TP700, complete with simulator The training case is used to practice programming, operation and commissioning of programmable logic controllers within TIA in a practice-oriented manner. The training case contains: - SIMATIC CPU 1513F-1PN with PM1507, digital and analog I/O - ET200SP with IM 155-6PN and digital and analog I/O - TP700 Comfort Panel - simulator training case without transport box
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
produto
referência do produto 6ZB2310-0DK00
descrição do produto training case S7-1500 with CPU 1513F, ET 200SP, TP700, complete with simulator The training case is used to practice programming, operation and commissioning of programmable logic controllers within TIA in a practice-oriented manner. The training case contains: - SIMATIC CPU 1513F-1PN with PM1507, digital and analog I/O - ET200SP with IM 155-6PN and digital and analog I/O - TP700 Comfort Panel - simulator training case without transport box
dados da familia do produto SITRAIN - Training devices
ciclo vida do produto(PLM) PM300:Active Product
dados preços
Grupo Desconto PT / grupo desconto HQ 2L2 / 2L2
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
factor metais None
informação de entrega
códigos exportação AL : N / ECCN : 5D002ENCU
tempo de entrega sem o tempo de transporte 60 dia(s)
peso líquido (kg) 0,001 Kg
un medida do tamanho embalagem indisponível
un de quantidade 1 un
quantidade da embalagem 1
dados adicionais
EAN indisponível
UPC indisponível
código pautal 85371091
Catálogo ITC
PCK 4530
Group Code R394
país de origem Alemanha
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive cumprimento da norma RoHS em clarificação
classe do material C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit.
obrigação de devolução do equipamento eléctrico/electrónico após utilização. -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP number
classificações
 
versão classificação
eClass 12 27-24-22-19
eClass 14 27-24-22-19
eClass 6 27-24-22-19
eClass 7.1 27-24-22-19
eClass 8 27-24-22-19
eClass 9 27-24-22-19
eClass 9.1 27-24-22-19
ETIM 7 EC002581
ETIM 8 EC002581
ETIM 9 EC002581
|
;