SiePortal

A plataforma integrada para a sua seleção de produtos, compras e suporte técnico- juntando o Industry Mall e a plataforma de suporte técnico.

SiePortal
Pesquisar em

catálogo de artigos
  • catálogo de artigos
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimizar
6ZB2410-0BQ00
Product
training rack for SINUMERIK ONE the training rack SINUMERIK ONE is suitable for practice-related training of commissioning, operation and programming, as well as maintenance tasks. components: NCU 1750 with SD card export version of current software for the software, a test rack license must be requested separately by the user of the rack NX10.3, ALM 16 kW, AIM 16 kW, IPC427E ITC2200 neutral version, MCP2200C; Motor Module PROFIsafe I/O
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
produto
referência do produto 6ZB2410-0BQ00
descrição do produto training rack for SINUMERIK ONE the training rack SINUMERIK ONE is suitable for practice-related training of commissioning, operation and programming, as well as maintenance tasks. components: NCU 1750 with SD card export version of current software for the software, a test rack license must be requested separately by the user of the rack NX10.3, ALM 16 kW, AIM 16 kW, IPC427E ITC2200 neutral version, MCP2200C; Motor Module PROFIsafe I/O
dados da familia do produto SINUMERIK ONE training rack
ciclo vida do produto(PLM) PM300:Active Product
dados preços
Grupo Desconto PT / grupo desconto HQ 2L2 / 2L2
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
factor metais None
informação de entrega
códigos exportação AL : N / ECCN : 5A992
tempo de entrega sem o tempo de transporte 60 dia(s)
peso líquido (kg) 0,001 Kg
dimensão embalagem 630,00 x 1000,00 x 1735,00
un medida do tamanho embalagem MM
un de quantidade 1 un
quantidade da embalagem 1
dados adicionais
EAN indisponível
UPC 195125391376
código pautal 85371010
Catálogo ITC
PCK 4530
Group Code R394
país de origem Alemanha
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive cumprimento da norma RoHS em clarificação
classe do material C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit.
obrigação de devolução do equipamento eléctrico/electrónico após utilização. -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

SCIP number
classificações
 
versão classificação
eClass 12 27-24-22-19
eClass 14 27-24-22-19
eClass 6 27-24-22-19
eClass 7.1 27-24-22-19
eClass 8 27-24-22-19
eClass 9 27-24-22-19
eClass 9.1 27-24-22-19
ETIM 7 EC002581
ETIM 8 EC002581
ETIM 9 EC002581
|
;