Training case for training, test and presentation. connection: 230 V / 1 AC. SINAMICS CU320-2 PN with memory card with project for function test. Smart Line Module 5 kW modified for 230 V. Double Motor Module 2x 3 A. 2 motors 1FK7022, DRIVE-CLiQ encoder absolute/incremental. stroboscope for synchronous operation test ET 200SP IM 155-6PN with 4 modules DI, DQ, TM, AI. S7 mounting rail 85 mm with 24 V and PN connection. Operator box, removable for I/Os of the CU320-2 or ET200
referência do produto |
6ZB2480-0CU00 |
descrição do produto |
Training case for training, test and presentation. connection: 230 V / 1 AC. SINAMICS CU320-2 PN with memory card with project for function test. Smart Line Module 5 kW modified for 230 V. Double Motor Module 2x 3 A. 2 motors 1FK7022, DRIVE-CLiQ encoder absolute/incremental. stroboscope for synchronous operation test ET 200SP IM 155-6PN with 4 modules DI, DQ, TM, AI. S7 mounting rail 85 mm with 24 V and PN connection. Operator box, removable for I/Os of the CU320-2 or ET200
|
dados da familia do produto |
SITRAIN - Training devices |
ciclo vida do produto(PLM) |
PM300:Active Product |
Grupo Desconto PT / grupo desconto HQ |
2L2 / 2L2 |
preço de venda público |
mostrar preços
|
preço líquido |
mostrar preços
|
factor metais |
None |
códigos exportação |
AL : N / ECCN : 3A999A |
tempo de entrega sem o tempo de transporte |
60 dia(s) |
peso líquido (kg) |
42,000 Kg |
dimensão embalagem |
50,00 x 45,00 x 70,00 |
un medida do tamanho embalagem |
CM |
un de quantidade |
1 un |
quantidade da embalagem |
1 |
EAN |
indisponível |
UPC |
195125370579 |
código pautal |
90230080 |
Catálogo |
ITC |
PCK |
4530 |
Group Code |
R394 |
país de origem |
Alemanha |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
cumprimento da norma RoHS em clarificação |
classe do material |
C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit. |
obrigação de devolução do equipamento eléctrico/electrónico após utilização. |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
|
versão
|
classificação
|
eClass |
12 |
27-24-22-19 |
eClass |
14 |
27-24-22-19 |
eClass |
6 |
27-24-22-19 |
eClass |
7.1 |
27-24-22-19 |
eClass |
8 |
27-24-22-19 |
eClass |
9 |
27-24-22-19 |
eClass |
9.1 |
27-24-22-19 |
ETIM |
7 |
EC002581 |
ETIM |
8 |
EC002581 |
ETIM |
9 |
EC002581 |
|
|
|
|