SiePortal

A plataforma integrada para a sua seleção de produtos, compras e suporte técnico- juntando o Industry Mall e a plataforma de suporte técnico.

SiePortal
Pesquisar em

catálogo de artigos
  • catálogo de artigos
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimizar
7MC1010-2FF2.
Product
Image similar
HIGH-PRESSURE WELDING-TYPE RESISTANCE THERMOMETER, MAES. INSERT WITH EXPLOSION PROT. WITH NECK TUBE, MOUNT. LENGTH 65 MM TOTAL LENGTH 365; FORM 4, PROT. TUBE MAT. NO 1.4571, 550 DEG C, 2 PT100 MEAS. RESISTORS IN CERAMIC
Notes
configuração de artigos está incompleta. por favor verifique a configuração.
dica relacionada com o sucessor: Clarify with PM
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
produto
referência do produto 7MC1010-2FF2.
descrição do produto HIGH-PRESSURE WELDING-TYPE RESISTANCE THERMOMETER, MAES. INSERT WITH EXPLOSION PROT. WITH NECK TUBE, MOUNT. LENGTH 65 MM TOTAL LENGTH 365; FORM 4, PROT. TUBE MAT. NO 1.4571, 550 DEG C, 2 PT100 MEAS. RESISTORS IN CERAMIC
dados da familia do produto Ordering Data Overview
ciclo vida do produto(PLM) PM400:Announcement of product phase-out
PLM Effective Date Produktauslauf seit: 15.10.2015
Notes
configuração de artigos está incompleta. por favor verifique a configuração.
dica relacionada com o sucessor: Clarify with PM
dados preços
Grupo Desconto PT / grupo desconto HQ PA02 / 8T3
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
factor metais None
informação de entrega
códigos exportação AL : N / ECCN : N
tempo de entrega sem o tempo de transporte 15 dia(s)
peso líquido (kg) 0,830 Kg
un medida do tamanho embalagem indisponível
un de quantidade 1 un
quantidade da embalagem 1
dados adicionais
EAN indisponível
UPC indisponível
código pautal 90251900
Catálogo FI01-2
PCK 4785
Group Code R3P0
país de origem Alemanha
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 07.07.2017
classe do material C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit.
obrigação de devolução do equipamento eléctrico/electrónico após utilização. -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP number
classificações
 
versão classificação
eClass 12 27-20-02-14
eClass 14 27-20-02-14
eClass 6 27-20-02-14
eClass 7.1 27-20-02-14
eClass 8 27-20-02-14
eClass 9 27-20-02-14
eClass 9.1 27-20-02-14
UNSPSC 15 32-15-17-03
|
este produto necessita ser configurado antes de poder ser encomendado
;