SiePortal

A plataforma integrada para a sua seleção de produtos, compras e suporte técnico- juntando o Industry Mall e a plataforma de suporte técnico.

SiePortal
Pesquisar em

catálogo de artigos
  • catálogo de artigos
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimizar
7ME3951-0LR00
Product
Image similar
Ultrasonic transit time Sensor Clamp-On, High Precision, Size D4H, paired, Portable with BNC adapter for steel pipe, Liquid, Pipe wall thickness from 15,7 - 31,8 mm (0.62 - 1.25 in), Temperature max. -40C - +121C/-40F - +250F Housing Polyetherimide/Alu non corrosion, incl. Couplant 7ME39600UC20 and sanding block for FST020, FST030 (FUS1010)
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
produto
referência do produto 7ME3951-0LR00
descrição do produto Ultrasonic transit time Sensor Clamp-On, High Precision, Size D4H, paired, Portable with BNC adapter for steel pipe, Liquid, Pipe wall thickness from 15,7 - 31,8 mm (0.62 - 1.25 in), Temperature max. -40C - +121C/-40F - +250F Housing Polyetherimide/Alu non corrosion, incl. Couplant 7ME39600UC20 and sanding block for FST020, FST030 (FUS1010)
dados da familia do produto SITRANS FS290 ultrasonic flow system
ciclo vida do produto(PLM) PM300:Active Product
dados preços
Grupo Desconto PT / grupo desconto HQ PA03 / 8F7
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
factor metais None
informação de entrega
códigos exportação AL : N / ECCN : EAR99I
tempo de entrega sem o tempo de transporte 45 dia(s)
peso líquido (kg) 2,890 Kg
un medida do tamanho embalagem indisponível
un de quantidade 1 un
quantidade da embalagem 1
dados adicionais
EAN indisponível
UPC indisponível
código pautal 90261021
Catálogo FI01-3
PCK 4727
Group Code R3P3
país de origem França
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 01.01.2010
classe do material C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit.
obrigação de devolução do equipamento eléctrico/electrónico após utilização. -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP number
classificações
 
versão classificação
eClass 12 27-20-04-91
eClass 14 27-20-04-91
eClass 6 27-20-91-02
eClass 7.1 27-20-91-02
eClass 8 27-20-91-02
eClass 9 27-20-04-91
eClass 9.1 27-20-04-91
|
;