SiePortal

A plataforma integrada para a sua seleção de produtos, compras e suporte técnico- juntando o Industry Mall e a plataforma de suporte técnico.

SiePortal
Pesquisar em

catálogo de artigos
  • catálogo de artigos
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimizar
7ML5741-2BA00-0
Product
Image similar
The SITRANS RD100 is a 2-wire loop powered, NEMA 4X en-closed remote digital display for process instrumentation. Bottom 1/2" conduit hole location. RD100 LOOP Powered Dispay M 1/2" HOLE Bottom
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
produto
referência do produto 7ML5741-2BA00-0
descrição do produto The SITRANS RD100 is a 2-wire loop powered, NEMA 4X en-closed remote digital display for process instrumentation. Bottom 1/2" conduit hole location. RD100 LOOP Powered Dispay M 1/2" HOLE Bottom
dados da familia do produto Ordering Data Overview
ciclo vida do produto(PLM) PM300:Active Product
dados preços
Grupo Desconto PT / grupo desconto HQ PA04 / 8LO
preço de venda público mostrar preços
preço líquido mostrar preços
factor metais None
informação de entrega
códigos exportação AL : N / ECCN : EAR99I
tempo de entrega sem o tempo de transporte 12 dia(s)
peso líquido (kg) 0,456 Kg
un medida do tamanho embalagem indisponível
un de quantidade 1 un
quantidade da embalagem 1
dados adicionais
EAN indisponível
UPC indisponível
código pautal 85312095
Catálogo FI01-7
PCK 4723
Group Code R3P0
país de origem Estados Unidos da América
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant from: 31.12.2999
classe do material A: problem-free, re-useable at short notice
obrigação de devolução do equipamento eléctrico/electrónico após utilização. -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP number
classificações
 
versão classificação
eClass 12 27-21-03-01
eClass 14 27-21-03-01
eClass 6 27-21-03-01
eClass 7.1 27-21-03-01
eClass 8 27-21-03-01
eClass 9 27-21-03-01
eClass 9.1 27-21-03-01
ETIM 7 EC011541
ETIM 8 EC011541
ETIM 9 EC011541
|
;