ALPHA RELAY AR133 (4 CONTACT) SINGLE ELEMENT, SELF RESET FLAG HAND AND ELECTR. RESET CONTACTS FOUR CONTACTS NO ADDITIONAL TIME DELAY CASE SIZE E2 (4U HIGH)
Notes
configuração de artigos está incompleta. por favor verifique a configuração.
referência do produto |
7PG1113-3..10-0A.. |
descrição do produto |
ALPHA RELAY AR133 (4 CONTACT) SINGLE ELEMENT, SELF RESET FLAG HAND AND ELECTR. RESET CONTACTS FOUR CONTACTS NO ADDITIONAL TIME DELAY CASE SIZE E2 (4U HIGH)
|
dados da familia do produto |
Reyrolle 7PG11 AR - Auxiliary relay |
ciclo vida do produto(PLM) |
PM300:Active Product |
Notes |
configuração de artigos está incompleta. por favor verifique a configuração.
|
Grupo Desconto PT / grupo desconto HQ |
* / B13 |
preço de venda público |
mostrar preços
|
preço líquido |
mostrar preços
|
factor metais |
None |
códigos exportação |
AL : N / ECCN : N |
tempo de entrega sem o tempo de transporte |
70 dia(s) |
peso líquido (kg) |
indisponível |
un medida do tamanho embalagem |
indisponível |
un de quantidade |
1 un |
quantidade da embalagem |
1 |
EAN |
indisponível |
UPC |
indisponível |
código pautal |
85364900 |
Catálogo |
PTD/EA |
PCK |
1346 |
Group Code |
U321 |
país de origem |
Reino Unido |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 04.08.2014 |
classe do material |
B: limited or only medium-term re-useability |
obrigação de devolução do equipamento eléctrico/electrónico após utilização. |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
|
versão
|
classificação
|
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|