AUX VOLT RANGE:AC/DC 24 TO 240V SINGLE BINARY INPUT BINARY I/P THRESHOLD AC/DC 24V CONTACT RESET TYPE: SELF RESET FLAG INDICATOR HAND RESET TYPE CONTACTS: 2 NO, 2 NC
referência do produto |
7PJ1411-5CC01-0AA0 |
descrição do produto |
AUX VOLT RANGE:AC/DC 24 TO 240V SINGLE BINARY INPUT BINARY I/P THRESHOLD AC/DC 24V CONTACT RESET TYPE: SELF RESET FLAG INDICATOR HAND RESET TYPE CONTACTS: 2 NO, 2 NC
|
dados da familia do produto |
Reyrolle 7PJ14 |
ciclo vida do produto(PLM) |
PM300:Active Product |
Grupo Desconto PT / grupo desconto HQ |
* / B13 |
preço de venda público |
mostrar preços
|
preço líquido |
mostrar preços
|
factor metais |
None |
códigos exportação |
AL : N / ECCN : N |
tempo de entrega sem o tempo de transporte |
25 dia(s) |
peso líquido (kg) |
0,338 Kg |
dimensão embalagem |
0,01 x 0,01 x 0,01 |
un medida do tamanho embalagem |
CM |
un de quantidade |
1 un |
quantidade da embalagem |
1 |
EAN |
indisponível |
UPC |
indisponível |
código pautal |
85364900 |
Catálogo |
PTD/EA |
PCK |
1346 |
Group Code |
U321 |
país de origem |
India |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 11.05.2021 |
classe do material |
B: limited or only medium-term re-useability |
obrigação de devolução do equipamento eléctrico/electrónico após utilização. |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
indisponível |
|
|
|