ARGUS-M DIRECTIONAL. OVERCURRENT RELAY CASE SIZE E8, 5 CT,4 VT,16LEDS, 13 BINARY INP./14 BINARY OUTP. MEASURING INPUT: 1/5 A 63.5/ 110V, 50/60HZ USB FRONT PORT, RS485 REAR PORT + REAR RS485 AND IRIG-B IEC 60870-5-103, MODBUS RTU AND DNP 3.0 (USER SELECTABLE SETTING) PROTECTION FUNCTION: STANDARD VERSION
Notes
configuração de artigos está incompleta. por favor verifique a configuração.
dica relacionada com o sucessor: Substitute solution with 7SR5111, 7SR5121
referência do produto |
7SR2203-2.A32-0CA0 |
descrição do produto |
ARGUS-M DIRECTIONAL. OVERCURRENT RELAY CASE SIZE E8, 5 CT,4 VT,16LEDS, 13 BINARY INP./14 BINARY OUTP. MEASURING INPUT: 1/5 A 63.5/ 110V, 50/60HZ USB FRONT PORT, RS485 REAR PORT + REAR RS485 AND IRIG-B IEC 60870-5-103, MODBUS RTU AND DNP 3.0 (USER SELECTABLE SETTING) PROTECTION FUNCTION: STANDARD VERSION
|
dados da familia do produto |
Reyrolle 7SR220 Argus - 5xI, 4xV, directional |
ciclo vida do produto(PLM) |
PM400:Announcement of product phase-out |
PLM Effective Date |
Produktauslauf seit: 31.12.2023 |
Notes |
configuração de artigos está incompleta. por favor verifique a configuração.
dica relacionada com o sucessor: Substitute solution with 7SR5111, 7SR5121
|
Grupo Desconto PT / grupo desconto HQ |
* / B20 |
preço de venda público |
mostrar preços
|
preço líquido |
mostrar preços
|
factor metais |
None |
códigos exportação |
AL : N / ECCN : N |
tempo de entrega sem o tempo de transporte |
20 dia(s) |
peso líquido (kg) |
5,100 Kg |
un medida do tamanho embalagem |
indisponível |
un de quantidade |
1 un |
quantidade da embalagem |
1 |
EAN |
indisponível |
UPC |
indisponível |
código pautal |
85364900 |
Catálogo |
PTD/EA |
PCK |
1341 |
Group Code |
U321 |
país de origem |
India |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 31.07.2013 |
classe do material |
B: limited or only medium-term re-useability |
obrigação de devolução do equipamento eléctrico/electrónico após utilização. |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
|
versão
|
classificação
|
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|