Transformer differential protection (Duobias- M) E8 enclosure, 6 curr. trans., 2 ES/EDS curr. trans., 1 volt. trans. 9 BI / 6 BO, 16 LEDs Measuring inputs: 1/5A, 40 to 160V, 50/60Hz Auxiliary voltage 24 - 250V DC / 100- 230V AC Threshold binary input: 19V DC USB interface at front, RS485 interface rear, + electr. Ethernet RJ45 Protocol: IEC 60870-5-103 and Modbus RTU and DNP3.0 (adjustable) and IEC 61850 Protective function: Standard version + Option C
Notes
dica relacionada com o sucessor: Substitute solution with 7SR54
referência do produto |
7SR2422-2MA77-0CA0 |
descrição do produto |
Transformer differential protection (Duobias- M) E8 enclosure, 6 curr. trans., 2 ES/EDS curr. trans., 1 volt. trans. 9 BI / 6 BO, 16 LEDs Measuring inputs: 1/5A, 40 to 160V, 50/60Hz Auxiliary voltage 24 - 250V DC / 100- 230V AC Threshold binary input: 19V DC USB interface at front, RS485 interface rear, + electr. Ethernet RJ45 Protocol: IEC 60870-5-103 and Modbus RTU and DNP3.0 (adjustable) and IEC 61850 Protective function: Standard version + Option C
|
dados da familia do produto |
Reyrolle 7SR242 Duobias - 8xI 1xV, 2 winding transformer |
ciclo vida do produto(PLM) |
PM400:Announcement of product phase-out |
PLM Effective Date |
Produktauslauf seit: 31.12.2023 |
Notes |
dica relacionada com o sucessor: Substitute solution with 7SR54
|
Grupo Desconto PT / grupo desconto HQ |
* / B20 |
preço de venda público |
mostrar preços
|
preço líquido |
mostrar preços
|
factor metais |
None |
códigos exportação |
AL : N / ECCN : N |
tempo de entrega sem o tempo de transporte |
20 dia(s) |
peso líquido (kg) |
7,100 Kg |
un medida do tamanho embalagem |
indisponível |
un de quantidade |
1 un |
quantidade da embalagem |
1 |
EAN |
4025515641025 |
UPC |
indisponível |
código pautal |
85364900 |
Catálogo |
PTD/EA |
PCK |
1341 |
Group Code |
U321 |
país de origem |
India |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 15.10.2010 |
classe do material |
B: limited or only medium-term re-useability |
obrigação de devolução do equipamento eléctrico/electrónico após utilização. |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
|
versão
|
classificação
|
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|